Sicheres Arbeiten mit chemischen Produkten

Sicherheitsschulung

Hilti chemical products training

Richtiger Umgang mit chemischen Produkten – Risiken sind im privaten wie beruflichen Leben allgegenwärtig.

Leistungsbeschreibung

Um Gesundheitsrisiken richtig vorbeugen zu können, ist es enorm wichtig ein solides Wissen in Bezug auf Risiken und relevante präventive Massnahmen im Umgang mit chemischen Produkten zu haben. Die Ausbildung kon­zentriert sich auf die potenziellen kurz-­ und langfristigen Gefahren und Präventionsmassnahmen auf der Grund­lage des STOP Prinzips. Arbeiter lernen, wie man sich effektiv schützt, aber auch, was in einem Notfall zu tun ist. Gesetzeskonforme Entsorgung von chemischen Produkten ist ebenfalls in der Ausbildung abgedeckt.

Leistungsumfang

Hilti chemical products training
  • Fokus auf Gefahren chemischer Produkte
  • Erläuterung der Verantwortlichkeiten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
  • Transfer von Wissen über Präventionsmassnahmen auf der Grundlage der STOP ­Prinzips – vom Gefahrensymbol bis hin zur Schutzausrüstung
  • Praxisbezogene Übungen zur Vermeidung von Risiken 
  • Entsorgung und Notfallmassnahmen

Schulungsdaten

Sicheres Arbeiten mit chemischen Produkten  
1. Zielgruppe Arbeiter, Vorarbeiter, Arbeitssicherheitsexperten
2. Teilnehmeranzahl max. 8
3. Zeitdauer 1 Stunde
4. Ort Gemäss Ihren Anforderungen, auf Anfrage
5. Inhalt Theorie, Praxisübungen 
6. Relevante Branche Alle
7. Trainer Zertifizierter Trainer
8. Unterlagen Zertifikat für geschulte Mitarbeiter
9. Artikelnummer 2090804

Hinweis: Diese Website nutzt Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen und Hinweise zur Deaktivierung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Kontakt
Kontakt