ON!Track Release Notes

FORMULAR ZU DEN RECHTEN VON DATENSUBJEKTEN (PERSONEN, DEREN DATEN VERARBEITET WERDEN)

Einzelpersonen haben Rechte in Bezug auf die Daten, die Hilti über sie verwaltet. Innerhalb des Formulars haben Sie die Möglichkeit, Ihre Rechte gemäß der DSGVO-Verordnung einzufordern.

ON!TRACK V3.4 - RELEASE

Veröffentlichung: Februar 2020

  • Massenbearbeitung im Web
  • Mit ON!Track v3.4 können Benutzer bestimmte Felder von mehreren Betriebsmitteln, Gebrauchs- und Verbrauchsmaterialien auf einmal ändern. Mehr Informationen finden sie hier
  • PDF Anhänge mit der Hilti ON!Track App unter iOS 13 öffnen
  • Eine Kurzanleitung finden Sie hier
  • Kleinere Verbesserungen und Korrekturen.
 

ON!TRACK V3.3 - RELEASE

Veröffentlichung: Oktober 2019

  • Was verändert sich für ON!Track Benutzer mit der Einführung von iOS 13?
    Die optimalen Einstellungen für ON!Track mit Active Tracking unter iOS 13 finden sie hier.
  • Kleinere Verbesserungen und Korrekturen.
     
 

ON!TRACK V3.2.7 -WEB & MOBILE APP PATCH

Veröffentlichung: Juli 2019

Der Patch 3.2.5 verbessert den Barcode-Scanner der mobilen ON!Track App, damit Sie Betriebsmittel noch effizienter transferieren und identifizieren können.
Zudem wurden kleinere Korrekturen sowie Verbesserungen durchgeführt.

ON!TRACK V3.2 - RELEASE

Veröffentlichung: April 2019

Die ON!Track Release-Version 3.2 bringt zahlreiche Funktionserweiterungen, welche die Benutzerfreundlichkeit für alle Nutzer verbessern. So werden Sie insbesondere durch neue Funktionen auf der Smartphone App noch produktiver und effizienter.

Die Highlights der Release-Version 3.2 von Hilti ON!Track:

Smartphone App:

  • Neue Funktion „Materialanforderung“: Unterstützung Ihrer Prozesse zur Baustellenversorgung mit Materialen. Weitere Informationen zur Funktion
  • “Zu Transferliste hinzufügen” in zahlreichen App-Funktionen – Verbesserung der Funktionen Suchen, Transferieren und Inventur. Weitere Informationen zur Funktion
  • Neue Funktion “Betriebsmittel bearbeiten” – Smartphone Nutzer haben die Möglichkeit, Betriebsmitteldetails mit der App zu ändern und den Betriebsmittelstatus schnell anzupassen. Weitere Informationen zur Funktion

Web:

Zudem umfasst das Release mehr als 20 kleinere Verbesserungen und Korrekturen, die die Performance von Hilti ON!Track optimieren. 

ON!Track V3.1.5 Mobile App Patch

Veröffentlichung: Januar 2019

Der Patch 3.1.5 beinhaltet die Betriebssystemunterstützung für Android 9 und iOS12 sowie kleinere Korrekturen.

ON!Track V3.1 – Release



Veröffentlichung: Dezember 2018

Die ON!Track Release-Version 3.1 macht Hilti ON!Track noch produktiver für Sie! Profitieren Sie von neuen Transferfunktionen für Ihr Smartphone und mehr Transparenz über Ihre Performance.

Die Highlights der Release-Version 3.1 von Hilti ON!Track:

  • Echtzeit-Bestandsübersicht von Verbrauchs- und Gebrauchsmitteln im Transfer: Sie können nun den aktuellen Bestand aus mehreren Standorten einsehen und vordefinierte Mengen transferieren.
  • Transferwarteschlange: Alle ausstehenden und fehlgeschlagenen Übertragungen werden in der Transferwarteschlange angezeigt und Ihnen zur Bearbeitung freigegeben. So können Sie zukünftige alle Elemente modifizieren, erneut versenden oder aus der Warteschlange löschen.
  • Transparenz über Transferfehler: Alle fehlgeschlagenen Aktionen werden verständlich und mit Begründung in der Warteschlange angezeigt.
  • Einfache Übertragung von Verbrauchs- und Gebrauchsmitteln: Jeder Transfer wird direkt über den ausgewählten Standort des Nutzers im Hauptmenü gesteuert. Darüber hinaus können Sie die Bestätigungsfunktion der Lieferannahme auswählen.
  • Detaillierte Übersicht über geplante Service: Mithilfe der Seitenleiste in der Webansicht erhalten Sie zukünftig mehr Transparenz über Ihre geplanten Service.
  • Verbesserung der Performance: Über mehr als 20 Fehler würden korrigiert und behoben.

Kurzanleitungen zu den neuen Funktionen finden Sie hier.

ON!Track V2.9 - Release

Die ON!Track Release-Version 2.9 bringt zahlreiche neue Funktionen und Erweiterungen, sowohl für die Web-Anwendung als auch für die mobile App, welche die Benutzerfreundlichkeit verbessern und weiter optimieren.

Die Highlights der Release-Version 2.9 von Hilti ON!Track:

  • Ab sofort ist es möglich, nicht mehr benötigte Betriebsmittel, Gebrauchsmittel und Verbrauchsmittel zu löschen.
  • Nach Abschluss des Services kann nun eine Servicehistorie hinzugefügt oder bearbeitet werden.
  • Allgemeine Dokumente wie z.B. Bedienungsanleitungen können jetzt an Betriebsmittelvorlagen angehängt werden und sind somit schnell für alle Betriebsmittel mit dieser Vorlage verfügbar.
  • Für einen besseren Überblick enthält die Transferliste nun zusätzliche Informationen wie Hersteller, Modell und Beschreibung.
  • Neue Symbole in der rechten oberen Ecke des Bildschirms ermöglichen den Kunden schnell den Kontakt zum Kundenservice, wenn diese Unterstützung benötigen.
  • Kleinere Verbesserungen und Korrekturen

ON!TRACK V2.8.5 – WEB & MOBILE APP PATCH

Der Patch 2.8.5 umfasst kleinere Korrekturen und Verbesserungen.

ON!TRACK V2.8 – RELEASE

Veröffentlichung: Oktober 2017

Die ON!Track Release-Version 2.8 bringt zahlreiche neue Funktionen und Erweiterungen, sowohl für die Web-Anwendung als auch für die mobile App, welche die Benutzerfreundlichkeit verbessern und weiter optimieren

Die Highlights der Release-Version 2.8 von Hilti ON!Track:

  • Mit dem Mobilgerät mühelos Services hinzufügen und abschließen: Sie können mit der mobilen App nun ganz einfach Services für Ihre Betriebsmittel hinzufügen oder abschließen sowie Service-Anhänge hochladen.
  • Mit der mobilen App können Sie Anhänge zu Betriebsmitteln einsehen und herunterladen – so behalten Sie stets Ihre Bedienungsanleitungen und Checklisten im Auge.
  • Anhänge zu Mitarbeiterzertifikaten hinzufügen: Sie können Anhänge und deren komplette Historie in der Web-Anwendung aufrufen; außerdem können Zertifikate erneuert werden.
  • Mitarbeiterfoto: Option zum Hochladen von Mitarbeiter-Profilfotos in der Web-Anwendung.
  • Kleinere Verbesserungen und Korrekturen: Verbesserte Service-Vorlagen, Löschen von Warnungen für Rückgabe/Flotte/Mieteinsatz, Umbenennen von Betriebsmittel-Vorlagen, verbesserte Anzeige der Transferhistorie bei Betriebsmitteln.

ON!TRACK V2.7 – WEB & MOBILE APP PATCH

Veröffentlichung: Juli 2017

Der 2.7 Patch bringt Verbesserungen bei Warnmeldungen, bei Berichten und im Raster sowie weitere Optimierungen.

ON!TRACK V2.6 – RELEASE

Veröffentlichung: Juni 2017

Unser neues Software Release 2.6 macht Hilti ON!Track noch effektiver für Sie. Profitieren Sie von einer verbesserten Handhabung und vielen neuen Funktionen für die Webversion und die mobile App.

Die Highlights der Release-Version 2.6 von Hilti ON!Track:

  • Eine vollständige Überarbeitung der Berichtsfunktionen in der Web-Anwendung, um die Berichterstellung schneller, einfacher und effizienter zu machen. 
  • Die Rasterdarstellungen können nun als Favoriten gespeichert werden, damit häufig verwendete Ansichten nicht immer wieder neu erzeugt werden müssen.
  • Es werden mehr Serviceinformationen angezeigt. Zudem ist es nun möglich, Services direkt in der mobilen App zu schließen.
  • Die Anmeldedaten werden nun in der mobilen App gespeichert, sodass keine erneute Anmeldung erforderlich ist, solange ON!Track geöffnet ist.
  • Viele weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen, wie beispielsweise Möglichkeit, dass die Betriebsmitteldetails nun auch unter der Standortansicht angezeigt werden können. Außerdem wird die Registrierung von Hilti Betriebsmitteln im Falle eines Garantieaustausches vereinfacht.
  • Fünf neue Sprachen werden unterstützt: Ungarisch, Slowenisch, Bulgarisch, Rumänisch und Russisch.

Details und Kurzanleitungen zu den neuen Funktionen finden Sie hier

ON!Track V2.5.2 – Web Patch

Veröffentlichung: April 2017

Der 2.5.2 Patch bringt einige Verbesserungen bei Warnmeldungen, Übersetzungen, Betriebsmitteldetails in der Übersicht und weitere Optimierungen.

ON!Track V2.5 – Release

Veröffentlichung: März 2017

Die wichtigsten Verbesserungen der Hilti ON!Track Version 2.5 im Überblick:

  • Ein Unterschriftsfeld in der mobilen App.
  • Mit dem neuen Standortstatus-Konzept können Sie Ihre Standorte noch leichter verwalten, da fertiggestellte Baustellen nun archiviert werden können.
  • Sie können die zuletzt abgeschlossenen Servicetermine zusammen mit ihren Anhängen direkt in der mobilen App aufrufen.
  • Es wurden ferner zusätzliche Informationen zu Hilti spezifischen Betriebsmitteln und Daten implementiert, die jetzt in der Web-Anwendung angezeigt werden.

ON!Track V2.4.1 – Mobile App Release

Veröffentlichung: November 2016

Mit Mobile App Release 2.4.1 werden kleine Fehler behoben.

ON!Track 2.4.0.2 – Web Patch

Veröffentlichung: November 2016

Mit dem Web Patch 2.4.0.2 werden kleine Fehler behoben.

ON!Track V2.4 - Web Release

Veröffentlichung: Oktober 2016

Die Release-Version 2.4 bietet die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen: 

  • Die Sprachen Dänisch, Schwedisch und Finnisch sind jetzt verfügbar.
  • Die Leistungsfähigkeit und Suchfunktion wurden weiter verbessert – sowohl in der Web- als auch in der Mobile App.

Das Release der Mobile App findet am Samstag den 15.10.2016 statt. Hilti ON!Track steht Ihnen während dieser Zeit zur Verfügung. 

ON!Track V2.3.2 - Web Patch

Veröffentlichung: August 2016

Mit diesem Patch werden wichtige Spalten im Betriebsmittel- und Standort-Raster wieder eingepflegt, die mit dem 2.3 Release entfernt wurden. Liste der Spalten:

Flotten Kostenstelle

Kostenstelle

Garantieverlängerung

Organisatorische Referenz Flottenmanagement

Kostenstelle Standort

Auftragsnummer

Mietbeginn

Mietgeräte Anspruch

Vorlagenbezeichnung

Anbieter/Hersteller

ON!Track V2.3.1 – Mobile App Release

Veröffentlichung: August 2016

Das Mobile App Release ist nun verfügbar als Version 2.3.1.

ON!Track V2.3 – Release

Veröffentlichung: August 2016

Die ON!Track Software-Version 2.3 weist neben einer höheren Geschwindigkeit und Leistung eine Vielzahl weiterer Verbesserungen auf, wodurch die Benutzerfreundlichkeit noch weiter gesteigert und optimiert wird. 
Eine detaillierte Übersicht der Funktionen und Verbesserungen der Release-Version 2.3 ist hier zu finden.