Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Mit Hilti präzise und genau messen

Kalibrierservice für Messgeräte

Hilti calibration service

Hilti Messsysteme arbeiten hochpräzise. Voraussetzung dafür ist aber eine regelmäßige Kalibrierung. Denn das beste Messwerkzeug nutzt Ihnen nichts, wenn es nicht mehr absolut zuverlässig misst. 

Hilti Kalibrierservice für Messsysteme:

  • Laser-Distanzmessgeräte
  • Punkt- und Linienlaser
  • Rotationslaser
  • Nivelliergeräte
  • Detektionsgeräte
  • Tachymeter
  • Inklusive Fremdgeräte

Die Arbeit am Bau ist ein aufreibender Job. Das gilt auch für Messgeräte. Häufig sind sie im Dauereinsatz. Und sie sind harten Einsatzbedingungen ausgesetzt: Sie müssen starke Temperaturschwankungen verkraften, werden falsch gelagert oder unsachgemäß bedient. All das kann ihre Genauigkeit beeinträchtigen. 

Jedes Gerät sollte deshalb mindestens einmal pro Jahr nachjustiert werden. Der Hilti Kalibrierservice bringt Ihre Messwerkzeuge wieder zurück in die Präzisionsspur. 

Zusätzlich bieten wir Ihnen einen Genauigkeitscheck an: Vor einem kritischen Messauftrag oder nach einem harten Baustelleneinsatz überprüfen wir für Sie, ob auf Ihr Messsystem noch zu 100 Prozent Verlass ist.

Detaillierte Informationen zur Wartung Ihres Hilti Messsystems finden sie auch in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Unser Tipp für Sie: Je nach Einsatzzweck kann auch eine häufigere Kalibrierung notwendig sein. Orientieren Sie sich bitte auch an Ihren hauseigenen Qualitätsbestimmungen, Auditvorgaben und den Anforderungen Ihrer Auftraggeber. 

Zertifiziert nach ISO 9001

Auf Hilti können Sie bauen: Der Hilti Kalibrierungsservice erfüllt die strengen Vorgaben für das Qualitätsmanagement nach ISO 9001.

Der Kalibrierungsservice für Hilti Messsysteme sichert Ihnen größte Präzision und Verlässlichkeit. Unser dreistufiges Verfahren garantiert Ihnen bei jedem Auftrag höchste Qualität.

Stufe 1: Überprüfung der Genauigkeit

Wir schicken Ihr Messgerät in den Vergleichstest. Das Ergebnis zeigt, wie exakt Ihr Gerät mit unseren Präzisionsvorgaben für Neugeräte noch übereinstimmen.

Stufe 2: Reinigung und Neujustierung

Erfüllt Ihr Werkzeug seine ursprüngliche Genauigkeit nicht mehr, justieren wir Lasersystem oder Detektierung neu. Zusätzlich entfernen wir Staub und Verschmutzungen. Erst nach einer erneuten Prüfung der Messgenauigkeit geben wir Ihr Werkzeug frei zur Rücksendung.

Stufe 3: Dokumentation

Sie erhalten von uns einen ausführlichen Prüfbericht. Darin dokumentieren wir alle Messwerte sowohl vor als auch nach der Kalibrierung. Mit dem Hilti Service-Zertifikat weisen Sie nach, dass Ihr Messwerkzeug wieder den ursprünglichen Herstellerspezifikationen entspricht.

KEINE ZERTIFIZIERUNG NACH ISO 17025

Beachten sie bitte: Der Hilti Kalibrierungsservice ist nach ISO 9001, aber nicht nach ISO 17025 zertifiziert. 

Denn dieser Zertifizierungsstandard ist speziell auf die Arbeit spezialisierter Prüf- und Kalibrierungslaboratorien ausgelegt.

Überprüfen Sie bitte Ihre internen Qualitätsrichtlinien, ob für die Kalibrierung Ihres Messsystems eine Zertifizierung nach einem Standard wie ISO 17025 notwendig ist.

Wenn Sie Fragen zur Kalibrierung haben, wenden Sie sich bitte einfach an Ihr Hilti-Team.

Sie wollen ein Messgerät kalibrieren lassen?

Fragen & Antworten / Kalibrierung und Genauigkeitsmessungen

Warum muss ich meine Messgeräte kalibrieren lassen?

Hilti Messsysteme arbeiten hochpräzise und zuverlässig. Eine Reihe von Faktoren aber können ihre Genauigkeit mit der Zeit beeinträchtigen. Dazu zählen etwa der tägliche Einsatz auf der Baustelle unter harten Bedingungen, Temperaturschwankungen, wechselnder Luftdruck, falsche Lagerung oder die unsachgemäße Bedienung. 

Wie oft muss ich meine Hilti-Geräte kalibrieren?

Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung, mindestens einmal im Jahr. Je nach Einsatzzweck kann aber auch eine häufigere Kalibrierung notwendig sein. Überprüfen Sie dazu bitte Ihre hauseigenen Qualitätsbestimmungen, Auditvorgaben und die Anforderungen Ihrer Auftraggeber. 

Zusätzlich sinnvoll ist eine Überprüfung der Messgenauigkeit zum Beispiel vor einem kritischen Messauftrag oder nach einem harten Baustelleneinsatz. 

Welche Zertifizierung hat der Hilti Kalibrierservice?

Wir sind nach ISO 9001, aber nicht nach ISO 17025 zertifiziert. Überprüfen Sie bitte in Ihren internen Qualitätsrichtlinien, welche Zertifizierung für die Kalibrierung Ihres Messsystems notwendig ist.

An wen wende ich mich für die Kalibrierung?

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem lokalen Hilti-Account-Manager auf oder rufen Sie einfach den Hilti Kundenservice unter 0844 84 84 85 an.

Kontakt
Kontakt