Baustellenhygiene mit Hilti

Das Hilti Installationskit für Ihre Baustellen-Hygienestationen

Hygiene-Mindestausstattung auf Baustellen

Händewaschen an der Hilti Hygienestation

Der häufigste Übertragungsweg für virale und bakterielle Erkrankungen ist die Schmierinfektion.

Zum Schutz vor COVID-19 schreibt das BAG eine Mindestausstattung von sanitären Einrichtungen auf Baustellen vor um die Gefahr einer Infektion zu mindern. Dazu zählt auch eine Waschgelegenheit vor Ort mit fliessendem warmem Wasser, Hautreinigungsmittel und Einmalhandtücher.

Zur Checkliste für Baustellen (SECO)

Hilti Installationsmaterial für die mobile Hygienestation

Vorkonfektionierung

Um den gesetzlichen Anforderung Rechnung zu tragen bieten wir ab sofort ein vorkonfektioniertes Kit an Hilti Installationsmaterial für den Aufbau einer mobilen Hygienestation.

Das Set (bestehend aus vorgeschnittenen Installationsschienen, Schienenverbinder, Verbindungsknöpfen, Schrauben und Zubehör) ermöglicht Ihnen schnell und komfortabel Ihre mobile Hygienestation aufzubauen.

Sie benötigen nur noch eine geeignete Oberfläche und Ihr gewünschtes Sanitärmaterial (wie Spülbecken, Boiler, Desinfektionsspender, Papiertuchspender) um die Hygienestation in Betrieb zu nehmen.

Das Hilti Installationskit

Installationskit-Preis: Fixpreis CHF 149.- (netto)

Lieferzeit: 3-4 Werktage

Grösse der Schienenkonstruktion: Höhe 1.50 m / Breite 0.96 m / Länge (Füsse) 1 m

Im Installationskit enthalten: Vorgeschnittene Installationsschienen, Schienenverbinder, Verbindungsknöpfe, Schrauben und Zubehör. Bitte beachten Sie folgendes: Kit beinhaltet das zur Errichtung notwendige Installationsmaterial und nicht die Oberfläche & Sanitärmaterial.

Hygienestation

Bestellformular