METALLVERKLEIDUNGEN BEFESTIGEN

Mit Hilti befestigen Sie Profilbleche und Kassetten effizient und sicher

Hilti Schraubverbindungen für Wand- und Deckenverkleidungen mit Profilblechen und Kassetten

Wand- und Deckenverkleidungen mit Trapezblechen, Wellplatten oder Kassettensystemen haben sich in vielen Anwendungsbereichen bewährt. Wir bieten Ihnen dazu die passenden Befestigungslösungen: Mit unseren Metallbauschrauben verbinden Sie Profilbleche und Kassetten aus Stahl und Aluminium schnell und sicher in verschiedensten Untergründen. Unser Sortiment umfasst Schrauben für den Einsatz im Gebäudeinneren ebenso wie witterungsbeständige Schrauben für den Einsatz im Außenbereich. Sie setzen damit unterschiedlichste Anforderungen wie etwa an den Korrosionsschutz zuverlässig um.

Das Hilti Team unterstützt Sie bei der Auswahl der perfekten Schraube für Ihr jeweiliges Projekt. Unsere Experten kommen gerne auch zu Ihnen auf die Baustelle und entwickeln mit Ihnen gemeinsam die beste Lösung. Sprechen Sie einfach unseren Hilti Kundenservice an. Wir sind für Sie da.

Please enter alternative text here (optional)
1 / 4
Einschaliger Aufbau: Metallverkleidung ohne Isolierung

Please enter alternative text here (optional)
2 / 4
Einschaliger Aufbau: Metallverkleidung ohne Isolierung

Please enter alternative text here (optional)
3 / 4
Zweischaliger Aufbau: Metallverkleidung mit Isolationseinlage

4 / 4
Zweischaliger Aufbau: Metallverkleidung mit Isolationseinlage

So einfach wählen Sie die richtige Schraube für Ihr Projekt aus

Mit dem Online Schrauben-Selektor auf unserer Webseite finden Sie zuverlässig und schnell die passenden Metallbauschrauben für Ihr Leichtbauprojekt. Zusätzlich haben wir für Sie Empfehlungen für eine Reihe von Anwendungsfällen zusammengestellt.

Online Schrauben-Selektor

METALLBAUSCHRAUBEN FÜR METALLVERKLEIDUNGEN IM AUßENBEREICH

Informieren Sie sich hier, welche Hilti Metallbauschrauben wir Ihnen für die Befestigung von Profilblechen und Kassetten in den unterschiedlichen Anwendungsfällen empfehlen.

Unsere Schraubenauswahl für Sie kurz vorgestellt:

1 / 4
Befestigen in Stahl mit Dicken bis 12 mm: Hilti Selbstbohrschraube S-MD 55 S

Das spezielle Schraubendesign sichert Ihnen perfekt abgedichtete Befestigungspunkte. Zudem können Sie unter verschiedenen Ausführungen wählen und damit unterschiedlichste Korrosionsanforderungen erfüllen. Das spezielle Design der Dichtscheibe sichert Ihnen eine einfache Montage und gewährleistet zuverlässige Dichtigkeit bei jeder Witterung.

2 / 4
Befestigen in Stahl bis zu 6 mm Dicke: Hilti Selbstbohrschraube S-MD 53 S

Profitieren Sie von der Kombination aus zuverlässiger Dichtigkeit und schnellem Bohrfortschritt: Die Dichtscheibe der Hilti S-MD 53 S gewährleistet eine einfache Montage und perfekt abgedichtete Befestigungspunkte. Gleichzeitig ist sie mit einem speziellen Bohrkopf ausgestattet. Er ermöglicht Ihnen schnelles Bohren sogar in hartem Stahl, bei geringer Ausfallrate. Sie erhalten die Selbstbohrschraube in verschiedenen Ausführungen – angepasst auf unterschiedliche Anforderungen an den Korrosionsschutz.

3 / 4
Befestigen in HTU Schienen: Hilti Selbstbohrschraube S-MD 52 S

Unsere selbstschneidende Metallbauschraube ist so konzipiert, dass sie Metallverkleidungen unterschiedlicher Dicke optimal mit eingebetteten Schienen verbindet. Sie ist geeignet für alle Anwendungen in bewitterten Bereichen. Sie erhalten die Selbstbohrschraube S-MD 52 S in unterschiedlichen Varianten, damit Sie die jeweiligen Anforderungen an den Korrosionsschutz erfüllen können.

4 / 4
Befestigen von Überdeckungen im Außenbereich: Hilti Selbstbohrschraube S-MS 41-51 S

Unsere speziell entwickelte Schnellbauschraube S-MS 41-51 S ist die Beste ihrer Klasse: Sie befestigen damit auch Überdeckungen schnell und mit hohem Lastwiderstand. Die spanlose Verschraubung beugt einer Beschädigung des Untergrundmaterials vor. Die integrierte Dichtscheibe schützt zuverlässig vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser

METALLBAUSCHRAUBEN FÜR METALLVERKLEIDUNGEN IM INNENBEREICH

Informieren Sie sich hier, welche Hilti Metallbauschrauben wir Ihnen für die Befestigung von Profilblechen und Kassetten in den unterschiedlichen Anwendungsfällen empfehlen.

Unsere Schraubenauswahl für Sie kurz vorgestellt:

1 / 5
Befestigen in Stahl mit Dicken bis zu 6 mm: Hilti Selbstbohrschraube S-MD 03 Z

Die Hilti Selbstbohrschraube S-MD 03 Z eignet sich für Befestigungen von Stahlblechen bis zu 6 mm Dicke in Stahluntergründen, sofern die Anwendung nicht der Witterung ausgesetzt ist. Eine spezielle Bohrspitze gewährleistet schnelles Bohren bei geringer Ausfallrate sogar in hartem Stahl.

2 / 5
Befestigen in Stahl mit einer Dicke bis zu 15 mm: Hilti Selbstbohrschraube S-MD 05 Z

Unsere Selbstbohrschraube S-MD 05 Z ist für einen Einsatz in nicht bewitterten Bereichen vorgesehen. Hier können Sie die Schraube universell für Befestigungen von Stahlblechen in Stahluntergründen bis zu einer Dicke von 15 mm verwenden. Die Schraube besitzt eine spezielle Bohrspitze, die einen schnellen Bohrfortschritt bei gleichzeitig niedriger Ausfallrate sichert.

3 / 5
Befestigen in HTU Schienen bis zu einer Dicke von 6 mm: Hilti Selbstbohrschraube S-MD 23 Z

Die Hilti Selbstbohrschraube S-MD 23 Z ist geeignet für hoch belastete Befestigungen von Stahlblechen, die nicht der Witterung ausgesetzt sind. Ihre spezielle Bohrspitze gewährleistet schnelles Bohren bei geringer Ausfallrate - sogar in hartem Stahl. Zusätzlich ist der Schraubkopf mit einer angepressten Scheibe umringt. Die S-MD 23 Z ist deshalb für Verschraubungen mit hohen Lastanforderungen besonders geeignet.

4 / 5
Befestigen von Kassetten in Stahl mit Dicken von mehr als 15 mm: Hilti Selbstbohrschraube S-MD 25 Z

Unsere Hilti S-MD 25 Z ist eine universell einsetzbare Selbstbohrschraube für Bleche, Stahl und andere Metallmaterialien. Sie ist geeignet für Anwendungen, die nicht der Witterung ausgesetzt sind. Durch die am Schraubenkopf angepresste Scheibe erreicht sie besonders hohe Lastwerte. Außerdem ist die Schraube mit einer speziellen Bohrspitze ausgestattet. Die Spitze garantiert Ihnen schnelles Setzen bei geringer Ausfallrate - sogar in sehr hartem Stahl.

5 / 5
Überdeckungen an Profilblechen und Kassetten befestigen: Hilti Selbstbohrschraube S-MS 01 Z

Unsere speziell für die Befestigung von Überdeckungen an Profilblechen und Kassetten entwickelte Selbstbohrschraube eignet sich sowohl für sichtbare als auch für verdeckte Verschraubungen. Mit der Schraube aus Kohlenstoffstahl mit Dichtscheibe befestigen Sie auch bewitterte Flächen wasserdicht, korrosionsbeständig und mit hohem Lastwiderstand.

WIR ENTWICKELN UND FERTIGEN FÜR IHREN ERFOLG AM BAU

Wir entwickeln und fertigen Geräte, Produkte, Softwarelösungen und Services, die Ihre Arbeit auf der Baustelle produktiver, einfacher und sicherer machen. Das ist unser Anspruch seit der Hilti Gründung vor mehr als 75 Jahren. Unsere Befestigungslösungen für Wandverkleidungen aus Metall sind wenige Beispiele unter vielen.

Unsere Hilti Innovationen entstehen in eigenen Forschungs- und Entwicklungslaboren. Zusätzlich arbeiten unsere Ingenieure mit führenden Technikpartnern, Forschungsinstituten und Hochschulen auf der ganzen Welt zusammen.

Wir wollen Ihnen helfen, einfacher, schneller und sicherer zu bauen. Mehr als zwei Drittel des gesamten Hilti-Teams arbeiten direkt für und mit den Kunden: Entweder online, am Telefon oder direkt auf ihrer Baustelle. So erfahren wir, was Sie für Ihre Projekte benötigen. Mit diesem Wissen entwickeln unsere Ingenieure und Techniker bessere oder bei Bedarf auch neue Lösungen - für Sie und Ihren Erfolg am Bau.