Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

RECHTECKIGE BRANDSCHUTZKABELMANSCHETTE HILTI CFS-RCC

Die neue Hilti Brandschutzmanschette passt perfekt - auch an schwierigen Stellen

Hilti CFS-RCC for firestop

Hilti CFS-RCC for firestop

Bei Sanierung oder Umbau von Gebäuden ist der Brandschutz oft eine besondere Herausforderung: Neue und bestehende Wand- und Deckenöffnungen müssen häufig unter komplizierten Einbaubedingungen zuverlässig abgeschottet werden. Mit der neuen rechteckigen Hilti Brandschutzkabelmanschette CFS-RCC setzen Sie den Brandschutz an neuen und bestehenden Kabeldurchführungen verschiedenster Art und Form effizient und vorschriftenkonform um.

Die rechteckigen Kabelmanschetten bieten Ihnen bei der Brandschutzplanung und dem Einbau höchste Flexibilität: Unser neues Brandschutzsystem ist modular aufgebaut. Sie können die Manschetten auf bis zu drei Segmente erweitern und so problemlos auch größere Öffnungen mit diversen Kabeln verschließen. Das System wird an der Öffnung festgeschraubt und kann sowohl horizontal wie vertikal sowie an Ecken eingesetzt werden. Es eignet sich für kleine und unregelmäßige Öffnungen in Beton und Mauerwerk ebenso wie bei Trockenbauwänden. Zudem bietet Ihnen die Brandschutzmanschette eine einfache und schnelle Lösung, um alte oder beschädigte Durchführungen wieder sicher abzuschotten, ohne dass Sie dazu das vorhandene Altmaterial entfernen müssen.

Ihr Hilti Vorteil: Die Brandschutzkabelmanschette CFS-RCC ist umfassend geprüft und entspricht den neuesten europäischen Brandschutzvorschriften.

Hilti firestop cable collar CFS-RCC triple configuration

Kontakt
Kontakt