Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb
VC 5-A22 Trockensauger

VOLLE SAUGKRAFT, VOLLE FLEXIBILITÄT

Der Hilti Trockensauger VC 5-A22 vereint starke Leistung mit voller Mobilität

Die VC-Staubsaugerfamilie bekommt Zuwachs: Der kleine, erste rein akku-betriebene Trockensauger VC 5 ergänzt unser Sortiment an Universalsaugern an kabelgebundenen und Hybrid-Varianten.  

PROFESSIONELLER AUFTRITT MIT TRAGBAREM, KOMPAKTEM BAUSAUGER

Unser erster vollkommen mobile Trockensauger ist Ihr idealer Begleiter auf der Baustelle. Mit einem Trageriemen lässt sich der 5,2 kg leichte Sauger ganz einfach und nah am Körper transportieren.

Auch in Ihrem Fahrzeug lässt er sich leicht und platzsparend verstauen. Mit dem besonders lang ausziehbaren, flexiblen Schlauch von 2,5 Metern Länge erreichen Sie auch schwer zugängliche Arbeitsbereiche ganz einfach. Und mit 3 Litern Fassvermögen und zwei Zusatzdüsen sind Sie immer gut ausgestattet.

Ein weiterer Vorteil: Der VC 5-A22 ist sowohl mit als auch ohne Staubbeutel einsatzfähig.

Vor allem aber überzeugt der Hilti Trockensauger VC 5-A22 durch seine starke Saugleistung: 

  • Seine höhere Saugkraft hebt ihn von anderen, marktüblichen Absauggeräten seiner Grösse deutlich ab.  
  • Ein spezieller ECO-Modus sorgt für eine konstante Saugleistung von bis zu 40 Minuten. 
  • Eine einfache Filterreinigung auf Knopfdruck sorgt für eine langandauernd starke Absaugung.
  • Mit voller Kompatibilität auf der 22-Volt-Plattform können Sie den VC 5-A22 mit unseren 22-Volt-Akkus benutzen. Für die höchste Reichweite empfehlen wir Ihnen den Betrieb mit unserem Akkupaket B 22/5.2
Please enter alternative text here (optional)

VORSTELLUNG: Hilti Trockensauger VC 5-A22

alt text

Weitere Hilti Bausauger

DIE HILTI VC BAUSAUGER:

Wir bieten Ihnen eine Reihe an leistungsstarken, universell einsetzbaren Bausaugern für Nass-und Trockenanwendungen.

Ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie zwischen kabelgebundenen oder Hybrid-Saugern mit einem Fassungsvermögen zwischen 21 Litern, 36 Litern und 72 Litern wählen. 

SICHER STAUBFREI ARBEITEN

Sicherheitstraining Staub

Übrigens: Wussten Sie, dass Sie mit Hilti auch eine Schulung zum Thema staubfreies Arbeiten buchen können?

 

Zur Schulung staubfreies Arbeiten

Die Dusthero Gewinner sind...

Der glückliche Gewinner:

im Monat Mai: Andres Spycher, Spycher Holzbau GmbH

im Monat Juni: Daniele Canadea, CCT Elektro AG

Log in to proceed
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Kontakt
Kontakt