WIR SCHÜTZEN SIE VOR VIBRATIONSBELASTUNGEN

Hilti Aktive Vibrationsreduzierung (AVR): Bis zu zwei Drittel weniger Gerätevibrationen.

SICHERHEIT UND GESUNDHEIT GEHT VOR

Langfristige und regelmässige Belastung durch Vibrationen können die Blutzirkulation in der Hand und den Unterarm stören. Dadurch können Nerven, Sehnen, Muskeln, Knochen und Gelenke geschädigt werden.

Mit unserem innovativen AVR-System umgehen Sie dieses Problem. Die Aktive Vibrationsreduzierung kommt bereits in vielen Hilti Geräten inklusive unserer Meissel- und Abbruchhämmer zum Einsatz. Damit können Sie länger arbeiten und Ihre Produktivität steigern, ohne ein gesundheitliches Risiko einzugehen.    

AVR TECHNOLOGIE

In Hilti Meissel- und Abbruchhämmern kommen gleich mehrere Techniken zum Einsatz, um Vibrationen zu verhindern. Dabei gehört unser AVR-System zu den fortschrittlichsten auf dem Markt. 

AVR Technologie in Hilti Meißel- und Abbruchhämmern

Bei schweren Arbeiten mit Abbruchhämmern entstehen automatisch Vibrationen, die sich bei langfristiger Belastung auf Ihre Gesundheit auswirken können.

Im Vergleich zu anderen Geräte vermindert unsere Aktive Vibrationsreduzierung (AVR) diese Vibrationen um bis zu zwei Drittel.

Aufgrund der innovativen Technologie können Sie und Ihre Mitarbeiter so ohne Ermüdungserscheinungen produktiver arbeiten.

Übrigens: in Grossbritannien und Schweden dürfen Betreiber von Abbruchhämmern wesentlich länger arbeiten, wenn sie Geräte mit einer geringeren Vibration verwenden!