Diamant-Trennscheiben eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, vom Schneiden in armiertem Beton bis hin zu Tonziegeln und Mauerwerk. Gleichzeitig haben Sie je nach Anwendung unterschiedliche Anforderungen an Ihre Diamant-Trennscheiben.
Wir bieten Ihnen mit unserem umfassenden und farblich gekennzeichneten Sortiment jetzt die richtige Scheibe für jede Anwendung – von der wirtschaftlichen und langlebigen Standardscheibe der Performance (P) Linie über die Super Performance (SP) Linie, mit der Sie dank Wellen-Diamantsegment in allen Untergründen schnell und sicher arbeiten, bis hin zur besonders langlebigen Scheibe mit EQUIDIST-Technologie, die selbst die härtesten Herausforderungen problemlos und ausnehmend schnell meistert.
Alle Scheiben sind in Durchmessern zwischen 115 mm bis 400 mm erhältlich.
Diamant-Trennscheiben-Sortiment