Starker Schnitt auf jeder Linie

Die neue, kabellose Hilti Stichsäge ist so leistungsstark wie eine kabelgebundene - aber viel flexibler.

Mit der neuen Stichsäge werden Sie gar nicht merken, dass Sie kabellos arbeiten. Denn die starke Leistung der Säge steht einem kabelgebundenen Gerät in nichts nach. Kompromisse zwischen Flexibilität, Mobilität und Power gehören der Vergangenheit an. Mit diesem Allrounder sind Ihren Anwendungsmöglichkeiten praktisch keine Grenzen gesetzt.

Einfache Handhabung, ergonomisches Design

Mehr Kontrolle, mehr Stabilität und kabellose Leistung auf der 22-Volt-Plattform

Die Hilti Stichsäge SJT 6-A22

Die Hilti Stichsäge SJT 6-A22

Der besonders schlanke T-Griff mit seinem niedrigen Schwerpunkt sorgt für eine einfache und komfortable Handhabung und perfekte geschwungene Ausschnitte. Sogar, wenn Sie das Gerät kopfüber verwenden.

Erfahren Sie mehr

Sicher und staubfrei arbeiten

Please enter alternative text here (optional)


Arbeitssicherheit bei unserer neuen Stichsäge grossgeschrieben: Das Sägeblatt stellt sich  bei Bedarf in Sekundenschnelle ab, und durch eine Wiederanlaufsperre bleibt die Säge auch so lange aus, bis Sie sie wieder in Betrieb nehmen möchten. Und egal ob mit integrierter Staubabsaugung bei der SJD 6 A-22 oder kombinierbarem Staubabsaugungssystem für die SJT 6 A22 – Sie schneiden in jedem Fall staubarm und schonen so Mensch und Maschine.


Zu den Akku-Staubsaugern

Zugehörige Produkte

Perfekter Schnitt auf 22 Volt

Die Hilti Stichsäge ist komplett in die 22 Volt-Akku-Plattform eingebettet. Das heisst, Sie können die Stichsäge mit derselben Batterie betreiben wie Ihre anderen kabellosen Geräte: Definitiv ein Plus an langen Arbeitstagen!

Mehr erfahren

Immer verfügbar mit den Flotten-Services

Die kabellose Stichsäge ergänzt auch Ihre Flotte als zuverlässiger Allrounder – und mit den umfassenden Flottenservices ist Ihr Gerät stets betriebsbereit, wenn Sie es brauchen.

Mehr zum Flottenmanagement