Kompakte Elektro-Diamantwandsäge mit einzigartigem Gewichts-Leistungs-Verhältnis
Hilti Elektro-Wandsäge DST 20-CA – Sie benötigen keine zusätzliche Elektrobox oder Kabel mehr.

Eine clevere Lösung im starken Design

Mit der Elektro-Diamantwandsäge DST 20-CA benötigen Sie keine separate Elektrobox oder lästige Kabel mehr. Als erste Wandsäge in dieser Leistungsklasse ist die DST 20-CA mit einer vollständig integrierten, intelligenten Elektronik ausgestattet. Mit einer maximalen Schnitttiefe von 73 cm und einer 30% höheren Schnittleistung als ihr Vorgänger, ist die kompakte, clevere Wandsäge der ideale Partner für leichte und schwere Anwendungen.

Extrem leistungsstark:
Die DST 20-CA hat eine 30% höhere Schnittleistung und ein 200% höheres Drehmoment.

Weniger Kabel:
Zusätzliche Kabel entfallen – das reduziert das Risiko eines Kabelbruchs und Ausfalls der Maschine.

Weniger Gewicht:
Die neue Hilti Wandsäge DST 20-CA zählt mit ihrem Gewichts-Leistungs-Verhältnis zu den besten Sägen ihrer Klasse.

Elektronischer CutAssist:
Das aktuelle Hilti CutAssist Update optimiert den Sägevorgang und sorgt damit für eine 15% höhere Schnittgeschwindigkeit. Zudem wird jeder Ihrer Sägevorgänge dokumentiert.