HILTI DIAMANTBOHRKRONEN – WELCHE FARBE PASST ZU IHNEN?

Für jede Anwendung die passende Bohrkrone: Wählen Sie jetzt zwischen drei unterschiedlichen Leistungsklassen.

Hilti diamond core bit with x-change module

Mit Hilti Bohrkronen bohren Sie mühelos in sämtliche Betonuntergründe und andere Materialien. Wir haben unsere Bohrkronen jetzt entsprechend ihrer unterschiedlichen Leistungsklasse farblich gekennzeichnet. Damit erledigen Sie Ihre Bohrarbeiten schnell und sicher.

BOHRKRONEN

Überblick Hilti Bohrkronen
  • Unsere Diamantbohrkronen bieten Ihnen in jeder Leistungsklasse hervorragende Qualität und Leistung, die Sie von Hilti gewöhnt sind.
  • Mit dem einzigartigen Hilti Quick Connect System montieren und demontieren Sie Ihre Bohrkronen einfach und schnell.
  • SPX und SP Bohrkronen mit EQUIDIST-Technologie garantieren Ihnen präzise Bohrungen bei hohen Geschwindigkeiten und einer langen Lebensdauer. Unsere SPX Bohrkronen mit einem Durchmesser von 52 mm bis 202 mm sind zudem mit dem X-Change Modul ausgestattet. Das erspart Ihnen jede Menge Zeit und Geld, da Sie damit verklemmte und festsitzende Bohrkronen ganz unkompliziert und schnell wieder befreien können.    

Hilti Trennscheiben

TRENNSCHEIBEN

Erfahren Sie mehr
Hilti SCHLEIFSCHEIBEN

SCHLEIFSCHEIBEN

Erfahren Sie mehr

UNSER PRODUKTSORTIMENT