Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Der am schnellsten aushärtende Epoxidharzmörtel am Markt

Unser Epoxidharzmörtel mit Extraleistung setzt neue Massstäbe bei Verankerungen und nachträglichen Bewehrungsanschlüssen

Injectable epoxy mortar for cracked concrete and for use under seismic conditions

Mit unserem Injektionsmörtel HIT-RE 500 V3 profitieren Sie von höchster Leistung: Sie bemessen damit Ihre Befestigungslösungen sicher und installieren Schwerlastbefestigungen und Bewehrungsanschlüsse so einfach und schnell wie nie.

Die Technologie unserer Chemischen Dübel ist bewährt: Vor fünfzehn Jahren haben wir den HIT-RE 500 auf den Markt gebracht. Als einer der ersten Injektionsmörtel für Schwerlastbefestigungen und nachträgliche Bewehrungen auf Epoxidharzbasis hat er weltweit Standards gesetzt. Die gleiche hohe Leistung und Zuverlässigkeit benötigen unsere Kunden jedoch auch bei Anwendungen in gerissenem Beton und beim erdbebensicheren Bauen. Speziell dafür haben unsere Ingenieure den HIT-RE 500-SD entwickelt.

Unser neuester Epoxidharzmörtel vereint nun die Stärken beider HIT-RE 500 Varianten in einem Produkt. Mit dem neuen HIT-RE 500 V3 bemessen und installieren Sie Ihre Verankerungen unabhängig von Betonzustand und Anforderungen zulassungskonform und sicher.  

TECHNISCHE DATEN

   
Untergrundmaterial
Gerissener und ungerissener Beton
Anwendungen

Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse, 

Verankerungen jeglicher Art

Kategorie
Langsam abbindender Epoxidharzmörtel
Aushärtezeit bei +20°C7 Stunden
7 Stunden
Verarbeitungszeit bei +20°C
30 Minuten
ETA Zulassungen

ETA-16/0143 für Verankerungen

ETA-16/0142 für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse

Belastungsarten
Statische und seismische Lasten
Durchmesser Anker
M8 – M30
Durchmesser Bewehrungseisen
Ø8 - Ø40 mm.
Zugelassene Bohrverfahren:
 
SafeSet mit Hilti Hohlbohrer
Ja
Hammerbohren
Ja
Diamantbohren
Ja
Zustände für Beton und Bohrloch:
 
Trocken
Ja
Nass
Ja
Wassergefüllt
Ja
Unter Wasser 
Ja

Kontakt
Kontakt