Profis Engineering Suite

mehr als eine Dübel­bemessungs-Software

Bemessen Sie Dübel, Profil, Ankerplatte, Steifen, Schweissnaht und den Beton mit nur einer Software.

Mit dem neuen Ankerplattenmodul haben Sie die Möglichkeit nicht nur Ihre Dübel, sondern den vollständigen Fusspunkt gemäß den aktuellen Vorschriften und Richtlinien (Eurocode/ ETAG/ ACI etc.) zu bemessen.

Statt der Nutzung verschiedener Softwareprogramme in Kombination mit Handberechnungen können Sie mit PROFIS Engineering mit nur wenigen Klicks eine vollständige Bemessung des Fusspunkts sowie eine umfassende Dokumentation generieren.

Entscheiden Sie selbst wie nah Ihre Ankerplatte an die Anforderung einer biegesteifen Ankerplatte herankommt und optimieren Sie Ihren Fusspunkt bei Bedarf durch Hinzufügen von Steifen, Anpassung der Geometrie oder der Plattendicke. Berücksichtigt wird zudem die realistische Dübelsteifigkeit mit entsprechendem Einfuss auf die Bemessung des Fusspunktes

Profis Engineering Advanced Baseplate

Alle Bemessungen in einer Anwendung

CBFEM basierte Bemessung des kompletten Fußpunktes

CBFEM basierte Bemessung des kompletten Fusspunktes

Mit dem neuen Ankerplattenmodul haben Sie die Möglichkeit eins zu eins zu beurteilen wie Ihr Fusspunkt sich im Vergleich zu einer biegesteifen Befestigung verhält.

Auswahl und Bemessung der Schweißnähte

Auswahl und Bemessung der Schweissnähte

Das neue Ankerplatten Add-On ermöglicht Ihnen eine einfache und schnelle Schweissnahtberechnung, regelkonform gem. EN 1993-1-8 4.5.3.2(6).

Hinzufügen und Bemessung von Steifen

Hinzufügen und Bemessung von Steifen

Fügen Sie nach Bedarf Steifen hinzu und optimieren Sie Ihre Ankerplatte mit nur wenigen Klicks.

Überprüfung und Nachweis der Betonpressung

Überprüfung und Nachweis der Betonpressung

Prüfen Sie Eurocode-konform nach, welchen Einwirkungen Ihr Beton ausgesetzt ist.