Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Workshop - Digitale Vermessung und Planung im Gartenbau

Von der Aufnahme bis zum fertigen Projekt

Digitales Vermessen auf der Baustelle kombiniert mit der CAD Lösung garantiert eine effiziente und sichere Handhabung und gewinnt auch im Garten- und Landschaftsbau rasch an Bedeutung. In Zusammenarbeit mit den Regionalsektionen von Jardin Suisse, der Firma ComputerWorks und Hilti Messtechnik werden diese neuen Möglichkeiten an einem Workshop in 3 Schritten vorgestellt: 

Schritt 1: Aufmass des bestehenden Geländes inkl. Höhe mit der Robotikstation Hilti PLT 300

Schritt 2: 3D-Modellierung und Parametrisierung mit Vectorworks

Schritt 3: Abstecken im Gelände mit der Robotikstation Hilti PLT 300

Übersicht Workshops

  • Start : 13:00 Ende : 16:30 Ort : 6206 Neuenkirch LU

    Bildungszentrum Gärtner (BZG) Zentralschweiz

    Nähere Informationen sowie die Anmeldung finden Sie auf der Webseite der jeweiligen Regionalsektion von JardinSuisse.

    Mehr erfahren und anmelden

Kontakt
Kontakt