Gemeinsam zur Baustelle 4.0 an der Swissbau 2020

BIM - Building Information Modeling. Hilti Schweiz auf der Swissbau 2018.

Vernetzten Baustellen gehört die Zukunft. Davon sind wir überzeugt. Nicht nur weil die digitale Transformation allgegenwärtig ist. Sondern weil wir den Mehrwert in konkreten Projekten mit unseren Schweizer Kunden und Partnern täglich erleben. Die Baustelle 4.0 ist praxiserprobt und liefert messbare Resultate – schon heute. Überzeugen Sie sich selbst. Besuchen Sie uns dazu vom 14. bis 18. Januar 2020 an der Swissbau in Basel: Stand D 149 in Halle 1.1 und Stand L 18 im iVillage.

Folgende Themen-Highlights erwarten Sie:

  • Integrale Planung aller Gewerke: Kollisionen der Gewerke auf der Baustelle gehören der Vergangenheit an. Dank den BIM Services können Sie bauen, wie geplant. Resultat: 50% Material- und Zeitgewinn.
  • Betriebsmittel-Verwaltung: Die Baustelle muss nicht mehr still stehen wegen Werkzeugen, die unauffindbar oder kaputt sind. Verwalten Sie Ihre Geräte digital. Resultat: bis zu 30% Kostenreduktion. 
  • BIM-to-Field: Setzen Sie noch Schnürgerüste ein? Mit digitaler Messtechnik geht es schneller, einfacher und präziser. Resultat: 50% Effizienzgewinn.
  • Effiziente Baustelle: Haben Sie für die Endmontage stets alles Notwendige zur Hand? Der Schlüssel dazu heisst vormontierte Bauteile taktgenau angeliefert. Resultat: bis zu 50% Material- und Zeitgewinn.

So einfach zur Baustelle 4.0

Neugierig geworden? Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung zur Digitalisierung der Baubranche und fordern Sie uns an der Swissbau 2020 heraus. Wir freuen uns, mit Ihnen die Vor- und Nachteile der Baustelle 4.0 zu diskutieren.

Hier finden Sie uns

Wir präsentieren Ihnen Innovationen und Lösungen für alle Bauphasen – von der Planung bis zur Umsetzung. 

  • Stand L 18 im iVillage: Hier erfahren Sie mehr zu unseren BIM Services.
  • Stand D 149 in Halle 1.1: Neben unseren Produkten erleben Sie folgende Highlights auf unserem Hauptstand: die digitale Betriebsmittel-Verwaltung, die Vormontage samt taktgenauer Logistik und die digitale Messtechnik.