Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

SPOTLIGHT AN FÜR IHRE SICHERHEIT

Gratis Sicherheitspaket beim Dübel- und Werkzeugkauf

Unsere Werkzeuge und Dübel sorgen täglich für maximale Anwendungssicherheit auf der Baustelle. Aber auch Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen!

Deshalb haben wir ein ganz spezielles Angebot für Sie: Sie erhalten jetzt für kurze Zeit Ihr persönliches Gratispaket, wenn Sie Werkzeug und Dübel im Wert von CHF 699.-  bzw. CHF 1199.- kaufen.

Schnell sein lohnt sich: Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.*

 

Basis: Ab CHF 699.- 

2x Hilti Spanngurte einteilig 2.5x500 cm

1x Stirnlampe Outdoor-Range MH2

1x Hilti Kunststoffbox

 

Premium: Ab CHF 1199.- 

Inhalt wie im Basispaket

+ 2x Hilti Spanngurte zweiteilig 2.5x500 cm 

+ 1x Abdecknetz

Das Angebot im Detail

Spann-Set Gurte 1

Zwei hochwertige Spanngurte 2.5x500 cm ohne Haken.

Spann-Set Gurte 2

Zwei hochwertige Spanngurte 2.5x500 cm mit Haken.

Abdecknetz

Sicher im Verkehr dank TÜV zertifizierten Abdecknetzes.

Ledlenser Stirnlampe

Auch bei Dunkelheit stets den Durchblick bewahren.

Hilti Box

Alles solide verstaut in der Hilti Transportbox.

So funktioniert es

Spanngurte aus dem Sicherheitspaket von Hilti

Einloggen, einkaufen, Gratis-Zugabe sichern:

Schritt 1:

Bitte loggen Sie sich jetzt mir Ihren Zugangsdaten ein. Sie sind noch kein Kunde bei uns? Jetzt einfach und schnell registrieren.

Schritt 2: 

Bestellen Sie Werkzeuge und Dübel über Ihren Online Account. Ab einem Bestellwert von CHF 699.- erhalten Sie das Basispaket, ab CHF 1199.- das grosse Premiumpaket.

Schritt 3: 

Tragen Sie beim Bestellvorgang im Feld "Kommission" oder "Bestellbezeichnung" den Vermerk "Basis" oder "Premium" ein und sie erhalten den gewünschten Zugabeartikel.

Jetzt Dübel und Befestigungstechnik entdecken

Jetzt nach Werkzeugen stöbern

*Das Angebot ist gültig vom 01.06.2019 bis 30.06.2019, solange der Vorrat reicht. Die Zusendung des Zugabeartikels erfolgt nur, wenn die Kriterien „Bestellung von Werkzeug und Dübeln im definierten Gesamtwert“ erfüllt werden. Der Umtausch des Zugabeartikels ist ausgeschlossen. Die Abgabemenge ist begrenzt auf ein Zugabepaket pro Kundennummer. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kontakt
Kontakt