Der neue Hilti Koffer

Jetzt Sortimo-kompatiblen Hilti Verbrauchsmaterial-Koffer sichern!

alt text
Alles gut verstaut: Auf dem Bau und unterwegs

Sichern Sie sich jetzt den neuen Sortimo-kompatiblen Hilti Verbrauchsmaterial-Koffer als passende Zugabe zu Ihren Werkzeugen und mechanischen Dübeln. Bestellen Sie einfach Ihre mechanischen Dübel und Einsetzwerkzeuge im Warenwert von mindestens 599.- CHF. Sie erhalten unseren neuen Verbrauchsmaterial-Koffer gratis als Zugabe. Dieses attraktive Angebot ist zeitlich begrenzt und endet am 28.02.2018.

Sortimo

Was steckt in unserem Koffer?

Der Hilti Verbrauchsmaterial-Koffer ist kompatibel mit dem Sortimo-System, von den Inlay-Boxen bis zum Transport im Sortimo-Regal. So gerät auf Ihrer Baustelle nichts durcheinander und auch die transportsichere Beförderung ist gewährleistet.

Mehr über Sortimo erfahren

Ihre Ansprüche an die optimale Bestückung eines Material-Koffers sind individuell. Deshalb haben Sie die Wahl: Suchen Sie sich bei Ihrer nächsten Bestellung als kostenlose Zugabe einfach den Koffer aus, der für Ihre Bedürfnisse am besten passt.

  • Please enter alternative text here (optional)
    1 / 3
    Koffer 1 – Ideal für Sanitär-Heizung-Klima, Industrie, Stahl-Metall, Innenausbau und Holzbau

  • Please enter alternative text here (optional)
    2 / 3
    Koffer 2 – Das passende Layout für die Baubranche

  • Please enter alternative text here (optional)
    3 / 3
    Koffer 3 – Optimal abgestimmt auf die Elektrobranche (nicht mehr verfügbar)

SO FUNKTIONIERTS:

1. Schritt

Sind Sie bereits Hilti Kunde oder Hilti Flotten-Kunde? Bitte loggen Sie sich jetzt mit Ihren Zugangsdaten ein.

2. Schritt

Bestellen Sie beliebige Einsetzwerkzeuge und mechanische Dübel im Gesamtwert von mindestens 599.- CHF.

3. Schritt

Bei der Bestellung unter Lieferanweisung vermerken Sie «Koffer 1» oder «Koffer 2». «Koffer 3» ist leider nicht mehr verfügbar . Ihr persönlicher Koffer wird Ihnen kostenfrei zugesandt.

Zur Bestellung

Ihre Zugabe: Der neue Hilti Koffer

Einsetzwerkzeuge und mechanische Dübel

Bestellen Sie einfach mechanische Dübel und Einsetzwerkzeuge im Warenwert von mindestens 599.- CHF und Sie erhalten Ihre Zugabe.

Unsere Produktempfehlungen

Entdecken Sie unsere Bohrer!
Entdecken Sie unsere Bohrer! Hilti Bohrer
Sägewerkzeuge von Hilti Säbelsägeblätter von Hilti
DAS HILTI DÜBELPORTFOLIO
DAS HILTI DÜBELPORTFOLIO Dübelsysteme von Hilti

Teilnahmebedingungen

Das Angebot ist gültig vom 22.01.2018 bis 28.02.2018 solange der Vorrat reicht. Die Zusendung des Zugabe-Artikels erfolgt nur, wenn die definierten Kriterien „Bestellung von Einsetzwerkzeug (ausgeschlossen sind Diamantwerkzeuge) und mechanischen Dübeln im Gesamtwert von ≥ 599.- CHF/nettoerfüllt werden. Der Umtausch des Zugabe-Artikels ist ausgeschlossen. Die Abgabemenge ist begrenzt auf einen Zugabe-Artikel pro Bestellung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kontakt
Kontakt