Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Hilti Akku-Schlagschrauber

Mit Hilti Schraubtechnik arbeiten Sie komfortabel und effizient.

Auf der Baustelle sind nicht Universalgeräte, sondern Spezialisten gefragt – das gilt auch für die Schraubtechnik.  Anwender, die täglich mit einem Schlagschrauber arbeiten, nutzen ihr Gerät für alle Schraubvorgänge wie zum Beispiel Schraubenverbindungen in Metall oder Holz. Der Bohrschrauber dagegen kommt nur dann zum Einsatz, wenn Bohranwendungen in Holz, Metall oder weichen Untergründen anstehen.

Wie funktioniert das Schlagwerk der Hilti SI (Screw Impact) Schrauber?

Ein spezieller Schlagmechanismus wirkt tangential zur Schraubenachse. Die Energie jedes Schlages wird damit optimal für den Schraubprozess genutzt.

Das funktioniert ganz ähnlich wie ein Radkreuz beim Befestigen der Räder an einem Fahrzeug: Zunächst lässt sich das Radkreuz noch ganz einfach mit den Händen drehen. Trifft die Schraube dann auf Wiederstand, ist ein höherer Kraftaufwand nötig – ein leichter Tritt gegen die Querachse des Radkreuzes wirkt dann quer zur Rotationsachse und tangential zur Schraube.

So funktioniert auch der Mechanismus des Schlagschraubers: Der Schlagmechanismus besteht aus Schlaghammer, Feder und Amboss. Bei jedem Schlag treffen Hammer und Amboss exakt vollflächig aufeinander und übertragen so die optimale Zugstärke.

Please enter alternative text here (optional)

Bohrschrauber oder Schlagschrauber?

Wann Sie welches Gerät nutzen, liegt natürlich an der Art Ihrer Anwendung.

Bohrschrauber nutzen einen Bohrmechanismus, der beim Ansetzen der Schraube zunächst langsam beschleunigt und eine Maximalgeschwindigkeit von 2000 Umdrehungen pro Minute erreicht.

Schlagschrauber dagegen steigern ihre Drehzahl in kürzester Zeit auf bis zu 2700 U/min.

Für Holz- und Selbstbohrschrauben, besonders bei Serienanwendungen, bietet sich daher der Schlagschrauber an. Die höhere Drehgeschwindigkeit und das schnellere Erreichen der Maximalgeschwindigkeit erzeugen eine deutliche Zeitersparnis.

Unsere SI-Schlagschrauber in der Übersicht

Handlich und sicher

Zusätzlich zum Leistungsplus der SI-Technologie setzen Hilti Schlagschrauber auch beim Arbeitskomfort Maßstäbe: Das ergonomische Design und die besonders kompakte Bauart erleichtern die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen und auf der Leiter. So arbeiten Sie überlastungsfrei – den ganzen Tag, wenn es sein muss.

Auch bei der Arbeitssicherheit bietet der Schlagschrauber entscheidende Vorteile: Im Gegensatz zu Bohrschraubern kommt es beim Schlagschrauber aufgrund seines tangential wirkenden Schlagwerks nicht zu Rückschlageffekten auf das Handgelenk.

Deshalb ist auch mit unseren Schlagschraubern beim Schrauben mit einem Drehmoment von mehr als 50 Nm auch kein zweiter Griff am Gerät mehr Pflicht. Denn mit unseren Schlagschraubern arbeiten Sie bereits mit einer Hand sicher.

6 Dinge, die Sie über Hilti Schlagschrauber wissen sollten

Loading

Technische Daten im Vergleich

Eigenschaften
SID 2 SID 14 SID 4 SID 8
Gänge 1 3 3 1
Drehmoment (max.) 110 Nm 50 Nm (1)
100 Nm (2)
150 Nm (3)
60 Nm (1)
110 Nm (2)
194 Nm (3)
500 Nm
Werkzeugaufnahme 1/4" Sechskant 1/4" Sechskant
1/4" Sechskant 7/16" Sechskant
Drehzahl 2500 U/Min (1) 1000 U/Min (1)
1500 U/Min (2)
2500 U/Min (3)
1000 U/Min (1)
1500 U/Min (2)
2700 U/Min (3)
2200 U/Min (1)
Schlagfrequenz 3410 Schläge/Min 3100 Schläge/Min 3500 Schläge/Minute 3000 Schläge/Minute
Gewicht 1,1 kg 1,3 kg 1,4 kg 3,1 kg
Volt 12 14 22 22

Ideal für viele Anwendungen am Bau

Please enter alternative text here (optional)

Unsere Schlagschrauber unterstützen optimal beim Schrauben unter verschiedensten Bedingungen. Hilti Schlagschrauber sind bei den unterschiedlichsten Projekten im Einsatz:

  • Elektriker fixieren Kabelschächte mit Hilti HUS Schraubankern oder installieren damit die Deckenleuchten in einer Industriehalle.
  • Spengler und Installateure montieren Lüftungskanäle mit selbstbohrenden Metallschrauben und befestigen Installationssysteme mit Hilti HUS Schraubankern.
  • Schreiner und Zimmerer drehen Holzschrauben auch in grossen Stückzahlen einfach und mit optimalem Sitz sicher ein.

Das passende Werkzeug für Ihre Anforderungen

Zur Übersicht

Kontakt
Kontakt