HILTI SYSTEMLÖSUNGEN FÜR VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE FASSADENKONSTRUKTIONEN
1
/ 1
SCHRAUBVERBINDUNGEN FÜR VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE FASSADEN
Ein VHF-System besteht aus den vier Bestandteilen: Fassadenbekleidung, Hinterlüftung, Dämmung und Unterkonstruktion.
Mit Hilti Befestigungssystemen für die Gebäudehülle montieren Sie Ihre Außenwandkonstruktion schnell, sicher und akkurat.
Die passende Schraubverbindung zur Befestigung Ihrer Wandhalter
Mit Hilti Schraubverbindungen bieten wir Ihnen für jede Anwendung die passende Lösung. Gehen Sie in Sachen Korrosionsschutz und Dichtigkeit auf Nummer sicher und erhöhen Sie Ihre Produktivität beim Setzvorgang.
Wandhalter auf OSB mit Hilti Selbstbohrschraube S-MD
Universelle, korrosionsbeständige Selbstbohrschraube für leichte Anwendungen im bewitterten Bereich.
Ø A4 Schrauben: 5,5 mm Ø Dichtscheiben: 16 mm Bohrbereich: 1,2 – 3 mm Kopfform: Sechskant 8 mm
Erfahren Sie mehr
Wandhalter auf Stahl mit Hilti Selbstbohrschraube S-MD
Universelle, korrosionsbeständige Selbstbohrschraube für leichte Anwendungen im bewitterten Bereich.
Ø A4 Schrauben: 5,5 mm Ø Dichtscheiben: 16 mm Bohrbereich: 4,5 – 12 mm
Kopfform: Sechskant 8 mm
Wandhalter auf Holz mit Hilti Selbstbohrschraube S-MD
Universelle, korrosionsbeständige Selbstbohrschraube für leichte Anwendungen im bewitterten Bereich.
Ø A4 Schrauben: 5,5 mm Ø Dichtscheiben: 16 mm Bohrbereich: 1,2 – 3 mm Kopfform: Sechskant 8 mm
Erfahren Sie mehr
Die passende Schraubverbindung zur Befestigung Ihrer Profil-Verbindungen
Mit Hilti Schraubverbindungen bieten wir Ihnen für jede Anwendung die passende Lösung. Gehen Sie in Sachen Korrosionsschutz und Dichtigkeit auf Nummer sicher und erhöhen Sie Ihre Produktivität beim Setzvorgang.
Tragprofil auf Wandhalter mit Hilti Selbstbohr-schraube S-AD
Hoch korrosionsbeständige Selbstbohrschraube für sichere feste und gleitende Verbindungen.
Ø Schrauben: 5,5 mm Angepresste Stahlscheibe: 12 mm Bohrbereich: 1,5 - 4 mm Kopfform: Sechskant 8 mm
Erfahren Sie mehr
Holzprofil in Montageelement mit Hilti Selbstbohrschraube S-MD
Universelle, korrosionsbeständige Selbstbohrschraube für leichte Anwendungen im bewitterten Bereich.
Ø A4 Schrauben: 5,5 mm Ø Dichtscheiben: 16 mm
Bohrbereich: 1,2 – 3 mm Kopfform: Sechskant 8 mm
Erfahren Sie mehr
Tragprofil auf Sekundärprofil mit Hilti Selbstbohrschraube S-MD
Universelle, korrosionsbeständige Selbstbohrschraube mit spezieller Bohrspitze für leichte Anwendungen im bewitterten Bereich
Ø A4 Schrauben: 5,5 mm Ø Dichtscheiben: 16 mm
Bohrbereich: 1,2 – 4 mm Kopfform: Sechskant 8 mm
Erfahren Sie mehr
Die passende Schraubverbindung zur Befestigung Ihrer Fassadenbekleidung
Mit Hilti Schraubverbindungen bieten wir Ihnen für jede Anwendung die passende Lösung. Gehen Sie in Sachen Korrosionsschutz und Dichtigkeit auf Nummer sicher und erhöhen Sie Ihre Produktivität beim Setzvorgang.
Montageklammer auf Profil mit Hilti Selbstbohrschraube S-AD
Hoch korrosionsbeständige Selbstbohrschraube für Verschraubung von Alucobond-Kassetten im bewitterten Fassadenbereich
Ø A4 Schrauben: 4,8 mm Bohrbereich: bis 4 mm Kopfform: Flachkopf, PH2
Erfahren Sie mehr
Bolzeneinhangsystem auf Profil mit Hilti Selbstbohrschraube S-AD
Hoch korrosionsbeständige Selbstbohrschraube für spezielle Anwendungen im bewitterten Fassadenbereich
Ø A4 Schrauben: 4,8 mm Bohrbereich: bis 4 mm Kopfform: Sechskant 8 mm