Dübel setzen in Rekordgeschwindigkeit

Ihr Zeitspar-Team: Hilti HKD Kompaktdübel und Setzwerkzeuge

Sicherer Halt bereits ab 25 mm Dübellänge.

Sicherer Halt bereits ab 25 mm Dübellänge.

Teamleistung: sicher und schnell

Hilti HKD Kompaktdübel sind die flexible Befestigungslösung für mittlere Belastungen mit Ankerbolzen oder Gewindestangen. Zusammen mit den passenden Setzwerkzeugen erledigen Sie die Dübelmontage damit sicher und schnell.

Mit den neuen HKD-TE-CX Setzwerkzeugen haben die Hilti Ingenieure das Installationssystem für unsere kurzen Kompaktdübel für Sie perfektioniert:

  • Bis zu 70 % Zeitersparnis beim Setzen der Dübel
  • Bis zu 400 % höhere Lebensdauer der Setzwerkzeuge
  • Erheblich günstigere Ergonomie bei der Handhabung gegenüber dem Einschlagen per Hand
  • Einfache Sichtprüfung auf korrektes Setzen

Ihr Hilti Systemvorteil: Bohren und Setzen ohne Werkzeugwechsel. Ist ein einzelner Bohraufsatz des Kombiwerkzeugs einmal stumpf, lässt er sich einfach nachkaufen.

Innovationsleistung: kurz und stark

Hilti HKD Kompaktdübel sind die Befestigungsprofis für Abhängesysteme von Rohren, Lüftungssystemen, Sprinkleranlagen oder Unterdecken.

Ab jetzt ist beim Hilti HKD Kompaktdübel sogar weniger mehr: Wir haben unseren HKD Kompaktdübel für Sie nochmals komprimiert. Nun bietet er Ihnen bereits bei 25 mm Dübellänge die volle Leistung:

  • Nur 27 mm Bohrtiefe verringern den Bohraufwand erheblich
  • Gleich hohe Haltekraft wie bei längeren HKD Versionen
  • Geringere Gefahr, beim Bohren auf Bewehrungseisen zu stoßen
  • Längere Standzeiten des Bohrwerkzeugs
  • Flexible Verwendung in Vollbeton und Hohlkammerdecken

Ihre Hilti Systemkompetenz: HKD Kompaktdübel verfügen über eine uneingeschränkte ETA Zulassung für redundante Befestigungen in Vollbeton.
Übrigens: Bei der 25 mm Version gilt die Zulassung auch für Hohlkammerdecken.

Direkt bestellen

Hinweis: Diese Website nutzt Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen und Hinweise zur Deaktivierung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Kontakt
Kontakt