Spreizdübel HSA: Stark, flexibel und sicher

Der stärkste Bolzenanker für ungerissenen Beton am Markt

Flexibel verankern

Please enter alternative text here (optional)

Der HSA lässt Ihnen die Wahl: Weil er für drei Einbindetiefen zugelassen ist können Sie mit ihm unterschiedlichste Anforderungen meistern – sogar bis in den Schwerlastbereich.

Zugehörige Systemprodukte

Optimal befestigen

Die berechnete Leistung erreicht eine Dübelbefestigung nur dann, wenn die Schraube fachmännisch angezogen ist. Mit dem Hilti Drehmomentenstab befestigen Sie den HSA zuverlässig mit dem optimalen Drehmoment. Der Drehmomentstab wird dazu einfach auf den Schlagschrauber SIW 22-A oder SIW 22T-A montiert.

Ihr Zusatzvorteil: Die Montage mit dem Drehmomentenstab verhindert zuverlässig ein Überdrehen und garantiert Ihnen den zulassungskonformen Sitz.

> Drehmomentenstab S-TB

Vibrationsarm bohren

Die Europäische Technische Bewertung (ETA) des Bolzenanker HSA erlaubt ausdrücklich auch den Einsatz in mit dem DD EC-1 diamantkerngebohrten Löchern. Das leistungsfähige Bohrverfahren erleichtert zum Beispiel das Setzen von Ankern in hochbewehrtem Beton.

Ihr Zusatzvorteil: Das Hilti DD EC-1 Diamantkernbohrgerät arbeitet besonders vibrationsarm. So reduzieren Sie Erschütterungen und Lärm durch Bohrarbeiten etwa in Krankenhäusern auf ein Minimum.

> Hilti DD EC-1 Diamantkernbohrgerät

Kontakt
Kontakt