Hilti Documentation Manager. Software für Brandschutzdokumentation

Brandschutz­dokumentation FÜR BAU­PROFIS

✓ Schnell & Einfach: Professionelle und digitale Dokumentations­­unterlagen in nur wenigen Klicks.

✓ Vor Ort: Dokumentation direkt nach dem Einbau auf der Baustelle mit ihrem Smartphone.

✓ Zugriff Überall: Synchronisiert über alle Geräte. Überblick über Ihre Projekte, jederzeit, mobil und im Büro.

✓ Aktuell: Hilti Brandschutz­produkte immer mit den neuesten Zulassungs­dokumenten.

Übersicht der Funktionen

Nutzerzahlen

Nutzer

Unbegrenzte Nutzeranzahl:
Mobil & Desktop.

Berichte erstellen

Berichte

Erstellen von Berichten:
in nur wenigen Klicks in PDF- und Excel-Format.

Integration 2D Pläne

Integration

Integration Ihrer 2D-Pläne.

Hochladen technischer Dokumente

Upload

Hochladen von technischen Dokumenten.  

Upload

Dokumen­tation

Einfach per Smartphone Durch­führungen & Bauteil­fugen dokumentieren.

Brandschutzdokumentation in wenigen Klicks

cfs-dm-header

Schnell dokumentiert - direkt nach dem Einbau

Mit dem Smartphone und der Hilti Documentation Manager App dokumentieren Sie digital sofort nach der Installation von Brandabschottungen. So muss im Nachhinein kein Kollege nochmal extra für die Dokumentation auf die Baustelle fahren, um das zu erledigen. 

Dokumentation von Brandschutzmassnahmen & Nachweis für die Versicherung

Die Software fragt alle Informationen zu Ihren eingebauten Brandabschottung ab, so dass Sie lückenlose Unterlagen erstellen können. Diese Unterlagen können im Brandfall darüber entscheiden, ob die Versicherung zahlt. In wenigen Klicks haben Sie somit einen professionellen Nachweis für Ihren Auftraggeber, den Gebäudeeigner oder die Versicherung erstellt.

Alle Dokumente zentral gespeichert und jederzeit digital zugänglich

Neben den Details zum Brandschutzprodukt können auch Fotos und Brandschutzzulassungen im Cloudspeicher gesichert werden. Damit haben alle Beteiligten immer Zugriff auf aktuelle und vollständige Daten – ganz egal, ob mit dem PC oder mobil mit Tablet oder Smartphone. Endlich überwinden Sie das unübersichtliche Papierchaos.

Optimale Organisation mit dem Doku Manager

Optimal organisiert mit der Software Documentation Manager

Eigentlich ist die Situation immer gleich:

Nachdem Ihre Kollegen auf der Baustelle die Brandschutzprodukte installiert haben, kommt Ihr Einsatz. Sie müssen sich im Nachgang um die umständliche Dokumentation der Brandschutzmassnahmen kümmern. Meist wird das noch sehr umständlich auf Papier erledigt.

Unter Zeitdruck kann es schnell passieren, dass wichtige Informationen vergessen werden. Ob alle Formulare am Ende wirklich im Büro ankommen, ist ebenfalls ungewiss. Viel Aufwand und Unsicherheit also für eine Aufgabe, die ursprünglich nur eine lästige Pflicht ist.

Zeit sparen mit digitaler und benutzerfreundlicher Lösung

Bis zu 50 Prozent Zeit können Sie mit der Software Hilti Doku Manager im Vergleich zur aufwändigeren klassischen Dokumentation auf Papier einsparen. Mit der dazugehörigen Smartphone App erfassen Ihre Kollegen alle Daten digital – und zwar direkt auf der Baustelle. Alle wichtigen Details zum Brandschutzprodukt werden abgefragt und Fotos können sofort aufgenommen und gespeichert werden.

Wenn Sie Hilti Brandschutzprodukte nutzen, haben Sie noch einen weiteren Vorteil: Über einen QR-Code auf dem Etikett erhält die App alle Informationen automatisch und es werden sogar die dazugehörigen Brandschutzzulassungen verknüpft.  Selbstverständlich können Sie den Doku Manager auch mit Produkten von Fremdfirmen/-hersteller nutzen. Zudem können professionelle Berichte erstellt werden. All das funktioniert sogar, wenn keine aktive Internetverbindung vorhanden ist. Sobald das Gerät wieder online ist, werden die Daten in den Cloudspeicher hochgeladen und können beispielsweise auch im Büro sofort eingesehen werden.

Immer lückenlos abgesichert

Selbstverständlich erfüllen die digitalen Unterlagen sämtliche rechtlichen Vorgaben. Im Gegensatz zur Dokumentation auf Papier ist es hier auch viel einfacher, Daten zu aktualisieren und somit aktuell zu halten. So sind Sie bestens auf die Brandschutzabnahme am Bauende vorbereitet.

Laden Sie sich noch heute die Testversion herunter und erleben Sie die bessere Art zu dokumentieren.

Preisübersicht

  Standard Advanced Professional Premium
Unbegrenzte Nutzeranzahl
Erstellen von Berichten in PDF- und Excel-Format
Integration von 2D-Plänen
Hochladen von technischen Dokumenten
Dokumentation von Durchführungen und Bauteilfugen
Dokumentation von  10 weiteren kundenspezifischen Kategorien (wie z.B. Feuerlöscher, Brandschutzklappen, Brandschutztüren, Mobiliar, Pflanzen, Lampen)    
Jährliche kostenfreie Refresher Schulung für bis zu 6 Benutzer (Wert 300 CHF)    
Anzahl der Elemente zur dauerhaften Sicherung der Dokumentation 500 2.000 5.000 20.000
Preis 66,67 CHF / Monat 225 CHF / Monat 416,67 CHF / Monat 750 CHF / Monat

Starten Sie jetzt