ERDBEBENSICHER INSTALLIEREN

Hilti MQS - Installationslösungen für seismische Lasten

Hilti MQS seismic modular support system

Für das Hilti MQS System haben unsere Ingenieure Komponenten für eine erdbebensichere Installation von Rohren, Kabeltrassen und mechanischen Anlagen entwickelt. 

Damit Ihre Installation auch seismischen Lasten verlässlich widersteht, brauchen Sie besonders leistungsfähige Befestigungslösungen.

Hilti hat die Auswirkungen von Erdbeben auf Befestigungssysteme grundlegend erforscht. Die besondere Herausforderung dabei sind die zusätzlich auftretenden horizontalen Kräfte. 

Unsere Hilti MQS Systemkomponenten sind deshalb so konzipiert, dass sie auch dieser Horizontalbelastung sicher Stand halten. Jede unserer innovativen Befestigungslösungen hat dies in umfangreichen Tests bewiesen.

Ein zusätzlicher Vorteil für Sie: Die speziellen MQS Komponenten für eine erdbebensichere Installation können Sie einfach in Kombination mit dem bewährten Hilti MQ Schienensystem verwenden. 

 

UNSER TECHNIKVORSPRUNG - IHR VORTEIL

  • Hilti MQS Befestigungen bieten ein Maximum an Flexibilität gegenüber horizontal wirkenden seismischen Lasten.
  • Mit dem MQN Druckknopf verbinden Sie Schiene und die MQS Komponenten besonders einfach: Sein Mechanismus aus Feder und Verzahnung ermöglicht ein einfaches Verschieben und Anpassen bis zur endgültigen Schraubfixierung.
  • Material und Konstruktion aller Hilti MQ und MQS Komponenten sind auf hohe Widerstandswerte ausgelegt. Das garantiert Ihrer Montagelösung höchste Stabilität.

FRAGEN SIE IHREN HILTI INGENIEUR