Straßentunnel

Loading

BIM Planung im Tunnelbau

Please enter Alternative Text here (optional)

Hilti als Integraler Planungspartner

Wir unterstützen Sie als professioneller und verlässlicher Partner im Bereich von Bauprodukten, Systemlösungen, Software und Services bei der BIM-basierten Planungsmethode. Die frühe Planungseinbindung erfordert Kompetenzen auf Seiten der Hersteller mehr denn je, um wirtschaftliche und durchdachte Lösungen zu generieren. Erfahren Sie mehr darüber wie sich unser Angebot neben sicherheitstechnischen bis hin zu wirtschaftlichen Aspekten positiv auf den gesamt Lebenszyklus des Bauwerks auswirkt.

Mehr erfahren

Anwendungslösungen

Image alt text (optional)

Nachträglicher Bewehrungsanschluss Decke und Fahrbahn

Hilti-Systeme für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse nach den neuesten Bemessungsmethoden sind die perfekte Lösung für dauerhafte Beton-Beton-Verbindungen. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

Image alt text (optional)

Befestigung von Brandschutzlösungen

Das Thema Brandschutz hat speziell im Tunnelbau höchste Relevanz. Der aktuelle Trend in Richtung Brandschutzplatten oder Brandschutzmörtel erfordert speziell geprüfte Befestigungssysteme.

Welche Anforderungen zu beachten sind und welche Lösungen dafür verfügbar sind finden Sie hier. 

 

Image alt text (optional)

Befestigung von Wandverkleidungen

Wandverkleidungen werden verwendet, um die Tunnelreinigung zu vereinfachen, Geräusche zu reduzieren, die Belüftung und den Luftstrom zu verbessern und Kabel sowie Rohre zu verbergen. Die Verkleidung bietet zudem die Möglichkeit mit minimalem zusätzlichen Aufwand das ästhetische Erscheinungsbild zu verbessern.

Welche Befestigungslösungen möglich sind und welche Anforderungen erfüllt werden müssen finden Sie hier. 

 

Image alt text (optional)

Kabel und Rohrbefestigungen

Kabel und Rohrleitungen erfordern dauerhafte Tragsysteme und Befestigungslösungen. Je nach Lage im Tunnelquerschnitt ob hinter der Wandverkleidung, unter der Fahrbahn oder oberhalb der abgehängten Decke existieren unterschiedliche Anforderungen und Systemlösungen. Verschaffen Sie sich einen Überblick über diese Anforderungen sowie der optimalen Systemlösungen.

 

Image alt text (optional)

Belüftungsbefestigungen

Wenn das Lüftungs- und Rauchabzugskonzept eines Tunnels es erfordert, werden in der Regel Strahllüfter installiert.

Welche Anforderungen an die Befestigungselemente der Strahllüfter gestellt werden und welche Lösungen verfügbar sind finden Sie hier. 

 

Image alt text (optional)

Befestigung von Licht und Signalisation

Die richtige Beleuchtung in Kombination mit sicherheitsrelevanten Signalanlagen trägt entscheidend zur Sicherheit im Tunnel bei. Hierbei liegt es auf der Hand, dass die Anforderungen besonders hoch sind. Die Planung ist Aufgabe von Spezialisten. Kein Strassentunnel gleicht dem anderen.

Welche Anforderungen an die Verankerung der Beleuchtung und der Signalisationen gestellt werden und welche Verankerungssysteme möglich sind erfahren Sie hier.

 

Image alt text (optional)

Befestigungen im Schacht

Die Erstellung des Tunnelschachts erfordert umfangreiche Befestigungslösungen wie zum Beispiel die Anbindung von Horizontalaussteifungen zur Schachtwand sowie Treppen-, Rohr- und TBM-Startring-Befestigungen.

Welche Anforderungen erfüllt werden müssen und welche Verbindungslösungen möglich sind erfahren Sie hier.

 

Image alt text (optional)

Befestigung von Bewehrungsmatten für Spritzbeton

Die Auskleidung eines Tunnels sowie des Schachts kann durch Spritzbeton erfolgen. Um Risse zu vermeiden oder zu minimieren, wird die Spritzbetonschicht normalerweise durch Bewehrungsmatten verstärkt. Die Lagesicherung der Bewehrung erfolgt durch spezielle Befestigungslösungen.

Welche Anforderungen erfüllt werden müssen und welche Verbindungslösungen möglich sind erfahren Sie hier.

 

Image alt text (optional)

Temporäre Kabel und Rohrbefestigungen

Hoch- und Niederspannungskabel, Wasser- und Druckluftleitungen, die für die Tunnelarbeiten dienen, werden vorübergehend an den Wänden befestigt. Insbesondere in langen Tunneln und Tunneln, welche im TBM-Vortrieb erstellt werden, ist die vorübergehende Installation in der Regel sehr umfangreich. Welche Lösungen möglich sind und was dabei zu beachten ist finden Sie hier. 

 

Image alt text (optional)

Temporäre Befestigungen von Belüftung, Beleuchtung und Vermessungseinrichtung

Während der Bau- und Sanierungsarbeiten im Tunnel muss eine ausreichende Belüftung und Beleuchtung gewährleistet sein. Die Belüftung kann auch zur Kühlung der Tunnelumgebung verwendet werden. Die Lüftungskanäle (Kunststoffrohre) werden normalerweise an einem Draht an der Tunneldecke befestigt. Die optimalen Befestigungslösungen für temporäre Belüftung und Beleuchtung sowie für Vermessungseinrichtungen finden Sie hier.

 

Services

DÜBEL AUSZUGSVERSUCHE

Hilti bietet Vor-Ort-Zugversuche mit dokumentierten zuverlässigen Daten und gründlicher Dokumentation als Referenz für Sie selbst oder Dritte für: Die Bestimmung der ansetzbaren Zugtragfähigkeit und der Eignung eines Dübels in unbekanntem Grundmaterial und die Validierung der Qualität der ausgeführten Befestigungen.

Mehr erfahren
Hilti BIM Services

BIM / PROJEKTSERVICE

Planen Sie besser mit Hilti Softwarelösungen: Bausoftware, Apps, BIM-Objekte – in der Planung, auf der Baustelle, beim Gebäudemanagement. Interdisziplinär Bauen mit Hilti, Ihr professioneller Partner für BIM-Lösungen.

Mehr erfahren
Hilti LV- und Angebotsbearbeitung

LV- UND ANGEBOTSBEARBEITUNG

Für eine wirtschaftliche und verlässliche Projektkalkulation. Unser Service liefert in der Ausschreibungsphase einen individuellen und wirtschaftlichen Baustein in der Angebotskalkulation.

Mehr erfahren
Hilti Kalkulations- und Ausarbeitungsservice

Technische Ausarbeitung / CAD Zeichenservice

Der Hilti Service «Technische Ausarbeitung» und «CAD Zeichenservice» unterstützt Sie bei der Planung und Anwendung von Hilti Systemlösungen.

Jetzt anfragen
Hilti technische Beratung

Technische Beratung

Herausforderungen bei der Planung im Bestandsbau oder Neubau? Unsere technischen Berater sind für Sie da und helfen Ihnen bei der Lösungsfindung für Ihr Projekt, am Telefon und auch vor Ort.

Mehr erfahren
Hilti Logistik Services

LOGISTIK SERVICE

Besondere Herausforderungen von Tunnelbaustellen sind die geringen Lagermöglichkeiten und die enge, geplante Termintaktung. Die Hilti Vorfertigungsservices und der Baustellenservice sorgen für Standardisierung, Zeitersparnis und eine zuverlässige Lieferung.

Mehr erfahren
AskHilti

Ask Hilti Community

Eine Plattform, auf der Sie Fragen an unsere Ingenieure stellen, sich Webinare ansehen und sich durch Fachartikel und Whitepaper weiterbilden können.

Jetzt informieren
Please enter Alternative Text here (optional)

Vorfertigung Befestigungs-systeme

Aktuell ist die Montage von Befestigungssystemen sehr kompliziert, zeitaufwendig und es fehlen häufig Komponenten auf der Baustelle. Die Anwendungen zeichnen sich in der Regel durch eine hohe Standardisierung aus. Ob Schienenschnitt, Vorkonfektionierung oder Vormontage – durch diese Services bieten wir Ihnen konkrete Zeitersparnismöglichkeit durch schnellere Montage und Standardisierung auf der Baustelle.

Mehr erfahren

Software

Profis Engineering

Software für die Bemessung von nachträglich eingebrachten Verankerungen.

Mehr erfahren

Profis Anchor Channels

Software für die Bemessung eingegossener Ankerschienen.

Mehr erfahren

Referenzen

Please enter alternative text here (optional)
1 / 2
Zakopianka Tunnel

Naprawa – Skomielna Biała Tunnel HIT-HY 200-R (V3) für Beton-Beton-Verbindungen und X-C für temporäre Befestigungen - 2.2 Kilometer Länge

Please enter alternative text here (optional)
2 / 2
Cracow Northern Bypass 3

Trasa Lagiewnick – Krakau Nordumgehung Bolzenanker HST3-R für Beleuchtung, HUS3-HR - für elektrische Halterungen und Direktbefestigung DX (X-CR 24 P8) für Kabelaufhängungen – 2.1 Kilometer Länge

Tunnel-Hauptprojekte

  • Schweiz-Monte Ceneri Tunnel      
  • Schweiz-Kerenzerberg Tunnel 
  • Österreich-Brenner Tunnel
  • Österreich-Brixlegg Tunnel 
  • Deutschland-Weser Tunnel    
  • Deutschland-Alte Burg Tunnel             
  • Niederlande-Betuwe Tunnel 
  • Niederlande-Sophia Tunnel    
  • Niederlande-Shipol Tunnel    
  • Polen-Katowice Tunnel