Brückenbau

Brücken- und Tunnelbau

Die Königsdisziplin im Ingenieurbau

Brücken und Tunnel verbinden Menschen miteinander und verkürzen unsere Wege: Die Giganten aus Stahl und Beton überwinden Schluchten, Flüsse und andere Verkehrswege und unterqueren Gebirge und Städte. 

Herausforderung

22.000

Strassenbrücken
in der Schweiz

6.500

Eisenbahnbrücken
in der Schweiz

900

Tunnel
in der Schweiz

Die Sicherheit und Standfestigkeit von Brücken und Tunneln muss zu hundert Prozent gewährleistet werden –  sind sie marode, droht Lebensgefahr. Deswegen wird ihr Zustand regelmässig überprüft. Werden sie jedoch vernachlässigt, falsch geplant oder zu stark beansprucht, kommt es zu Einschränkungen des Verkehrs, zum Beispiel durch Sperrungen oder Geschwindigkeits- bzw. Gewichtsbegrenzungen. Die Kosten für die gestörten Verkehrsadern schnellen dann oft in den Millionenbereich.

Lösung

Bei der Planung von Brücken und Tunneln sind besondere technische und baubetriebliche Anforderungen wie zum Beispiel die Richtzeichnungen der Bundesamt für Strasse (ASTRA) zu berücksichtigen.

Bei Instandsetzungen kommt es auf einen schnellen Baufortschritt an, um die Einschränkungen auf den fliessenden Verkehr so gering wie möglich zu halten. Ausserdem müssen die Sanierungen dauerhaft und kosteneffizient sein.

  • Bridge
    1 / 3

    Vielseitige Anforderungen und Gegebenheiten, vom Untergrund zur Verkehrslage, erschweren die Ermittlung der optimalen Baulösung.

  • Please enter alternative text here (optional)
    2 / 3

    Angesichts der Langlebigkeit der Bauwerke müssen ausserdem bereits heute zukünftige Nutzungsgegebenheiten mitberücksichtigt werden.

  • Detection, Bridge
    3 / 3

    Bei der Sanierung und Wartung von Bestandsbrücken wird durch Detektion die Bewehrung bestimmt und die Betonüberdeckung festgestellt.

Service & Portfolio

Hilti bietet Planern ein umfassendes Produkt- und Serviceportfolio für den Bereich Brücken- und Tunnelbau: Professionelle Softwarelösungen stellen von der Planung bis zur Ausführung erhebliche Arbeitserleichterung dar, und unsere beratenden Ingenieure verfügen über den nötigen Erfahrungsschatz, um selbst knifflige Probleme zu lösen.

Unsere speziellen Produktlösungen für den Ingenieurbau übertreffen die hohen gesetzlichen Anforderungen und garantieren einen schnellen und problemlosen Baufortschritt. Unsere Produkte verfügen selbstverständlich über die notwendigen Nachweise und gewährleisten die Langlebigkeit Ihrer Bauwerke.

Insbesondere im Brücken- und Tunnelbau bieten wir spezielle Lösungen für die Bereiche Befestigungstechnik und Betoninstandsetzung. 

Bauen Sie Ihre Erfolgsstory

Hilti bietet eine Vielzahl von Services, Software und Hilfsmitteln, die Sie bei der Planung effizient unterstützen

Please enter alternative text here (optional)

Services:

Wir wissen, wie aufwändig es sein kann, komplexe Planungen stets auf dem neuesten Stand zu halten.

Hier finden Sie eine Auswahl unserer Services, die Sie im Arbeitsalltag unterstützen können:

Portfolio:

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie Ihnen helfen, Ihre Projekte reibungslos abzuwickeln. Hier finden Sie eine Auswahl, die Sie im Bereich Dübel Befestigung unterstützen können:

HIT-HY 200-A: Injektionsmörtel für höchste Leistung bei Schwerlastbefestigungen und nachträglichen Bewehrungsanschlüssen 

HIT-HY 270: Injektionsmörtel für höchste Leistung in Mauerwerk 

HUS3: Schraubanker für höchste Leistung 

HST3: Bolzenanker für höchste Leistung in gerissenem Beton und bei seismischen Lasten 

 

Kontakt
Kontakt