Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bei der Nutzung von Hilti-Produktvorschlägen sowie für das Herunterladen von technischen Dokumenten und von Programmen erklären Sie sich mit den folgenden Bestimmungen einverstanden:


Produktvorschläge

Hilti haftet nicht für Schäden jeglicher Art - namentlich unmittelbare oder mittelbare Schäden, Mangel- oder Mangelfolgeschäden, Verluste oder Kosten -, die aufgrund von fehlerhaften Angaben durch den Anwender entstehen.


Dokumente

Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass die technischen Dokumente Fehler enthalten. Hilti haftet nicht für Schäden jeglicher Art - namentlich unmittelbare oder mittelbare Schäden, Mangel- oder Mangelfolgeschäden, Verluste oder Kosten -, die aufgrund von fehlerhaften Angaben in den technischen Dokumenten entstehen, es sei denn, diese(r) Fehler beruhe(n) auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Hilti.


Programme

  1. Sämtliche in den Programmen enthaltenen Informationen und Daten basieren auf den Grundsätzen, Formeln und Sicherheitsbestimmungen gem. den technischen Anweisungen und Bedienungs-, Setz- und Montageanleitungen usw. von Hilti, welche vom Anwender strikt eingehalten werden müssen. Sämtliche enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte; daher sind vor Anwendung des jeweiligen Hilti-Produkts stets einsatzspezifische Tests durchzuführen. 
    Hilti haftet nicht für Schäden jeglicher Art - namentlich unmittelbare oder mittelbare Schäden, Mangel- oder Mangelfolgeschäden, Verluste oder Kosten -, die aufgrund fehlerhafter Anwendung der Programme entstehen.
  2. Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, daß die Programme Fehler enthalten. Hilti haftet nicht für Schäden jeglicher Art - namentlich unmittelbare oder mittelbare Schäden, Mangel- oder Mangelfolgeschäden, Verluste oder Kosten - die aufgrund der Verwendung fehlerhafter Programme entstehen, es sei denn, diese(r) Fehler beruhe(n) auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Hilti.
  3. Änderungen an den in den Programmen enthaltenen Daten durch den Anwender können Ergebnisse zur Folge haben, die mit den gesetzlichen und den Hilti Sicherheitsbestimmungen nicht mehr übereinstimmen. Hilti übernimmt deshalb keinerlei Haftung für jegliche Schäden, die aus den vom Anwender vorgenommenen Änderungen entstehen, und wird vom Anwender von sämtlichen hieraus entstehenden Drittansprüchen klag- und schadlos gehalten. Soweit vorstehend nicht anders geregelt, gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung.

 

Log in to proceed
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Kontakt
Kontakt