BEFESTIGUNG VON SANDWICHELEMTEN

Hilti Systemlösungen für Dach- und Wandanwendungen

1 / 2
Dach mit Sandwichelementen

2 / 2
Wand mit Sandwichelementen

Sandwichelemente bestehen aus einem Kern aus Hartschaum oder Mineralwolle und zwei profilierten, metallischen Deckschichten.  

Mit Hilti Systemlösungen für Dach- und Wandanwendungen befestigen Sie Ihre Sandwichelemente schnell und sicher. Wir bieten Ihnen für jede Anwendung die richtige Schraubverbindung. 

Hilti Gewindeformende Schrauben und Bohrschrauben

Verschrauben Sie Ihre Dachelemente mit gewindeformenden Schrauben oder Bohrschrauben sichtbar oder unsichtbar mit der Unterkonstruktion. Bei Wandelementen sind durch die verdeckte Befestigung der Sandwichwand im Längsrand der Paneele keine Verschraubungen sichtbar. 

Hilti Kalotten bei Dachanwendungen

Verwenden Sie bei der Verbindung im Obergurt des Dachpaneels die passende Hilti Kalotte und sorgen Sie damit für eine erhöhte Montagesicherheit, Formstabilität sowie eine optimale Krafteinleitung.

Die passende Schraubverbindung zur Befestigung Ihrer Sandwichelemente

Mit Hilti Schraubverbindungen bieten wir Ihnen für jede Anwendung die passende Lösung. Gehen Sie in Sachen Korrosionsschutz und Dichtigkeit auf Nummer sicher und erhöhen Sie Ihre Produktivität beim Setzvorgang.

Sandwich auf dünnwandigen Stahlprofilen mit Hilti Sandwichpaneelschraube S-CD

Selbstbohrende Sandwichpaneelschraube für eine wasserdichte und korrosionsbeständige Befestigung von Blech und Stahlkonstruktionen im bewitterten Bereich.

Ø Schrauben: 5.5 mm
Ø Dichtscheiben: 16, 19, 22 mm Bohrbereich: 2-6 mm
Kopfform: Sechskant 8 mm

Erfahren Sie mehr

Sandwich auf Stahlträger mit Hilti Sandwichpaneelschraube S-CD

Selbstbohrende Sandwichpaneelschraube für eine wasserdichte und korrosionsbeständige Befestigung von Blech und Stahlkonstruktionen im bewitterten Bereich.

Ø Schrauben: 5.5 mm
Ø Dichtscheiben: 16, 19, 22 mm Bohrbereich: 3.5-12 mm Kopfform: Sechskant 8 mm

Erfahren Sie mehr

Sandwich auf HTU mit Hilti Gewindeformschraube S-MP

Gewindeformschraube mit optimierten Längen für die spezielle Befestigung von Sandwichelementen auf HTU Schienen im bewitterten Bereich.

Ø Schrauben: 6.3 mm
Ø Dichtscheiben: 16, 19, 22 mm Untergrundmaterialdicke: Stahl min. 1.5 mm
Kopfform: Sechskant 8 mm

Erfahren Sie mehr

Sandwich – auf Holz mit Hilti Sandwichpaneelschraube S-CDW

Sandwichpaneelschraube für eine verdeckte Befestigung von Sandwichelementen auf Holzuntergründe im bewitterten Bereich bis mindestens 50 mm.

Ø Schrauben: 6.5 mm
Ø Dichtscheiben: 16, 19, 22 mm Kopfform: Sechskant 8 mm

Erfahren Sie mehr

Sandwich Längsstossbefestigung mit Hilti Selbstbohrschraube S-MS

Spanlose Schraube für eine zuverlässige, wasserdichte Befestigung von Überlappungsstössen im bewitterten Bereich.

Ø Schrauben: 4.8 mm
Ø Dichtscheiben: 14, 16 mm Bohrbereich: 0.4 bis 2*1 mm Kopfform: Sechskant 8 mm

Erfahren Sie mehr