Image alt text (optional)

Ein Akku-System für alle Ihre Projekte

Mehr als 70 Hilti Geräte laufen jetzt auf einer einzigen 22 V Plattform

Die Koordination und Pflege des Geräteparks ist ein oft unterschätzter Zeitfresser, der alle Gewerke betrifft: vermisste Geräte, schlecht gewartete Werkzeuge und falsches Zubehör sorgen für Frust, erhöhen Risiken und vermindern die Produktivität in Projekten.

Eine einfache Möglichkeit, diesen Aufwand zu verringern und einen besseren Überblick über den Gerätepark zu bekommen, bietet Nuron. Mit Nuron sind Akkus, Geräte und Ladegeräte untereinander einfach austauschbar und laufen auf nur noch einer Voltage.

Vereinfachen Sie das Akku-Management Ihres Geräteparks

22 Volt

für alle
Nuron Geräte

70 Geräte

und bald mehr
sind verfügbar

1 Plattform

für Anwendungen
von leicht bis schwer

Ein schlankerer Gerätepark erhöht die Produktivität

Ein Handwerker nimmt einen Nuron Akku aus einem SID 6-22

Weniger Ausfälle, profitablere Projekte

Die neuen Nuron Akkus können Sie schon in mehr als 70 Hilti Geräten verwenden, und bei Bedarf untereinander unkompliziert austauschen. So gehört die Suche nach passenden Akkus, Ladegeräten und Zubehör der Vergangenheit an. Auch beim Wechseln zwischen unterschiedlichen Anwendungen spart die kompatible 22 V Plattform Ihren Teams Zeit – und Nerven.

Eine Person nutzt den kabellosen Kombihammer Hilti Nuron TE 60-22 und trägt den VC 10-22 auf dem Rücken

Einfaches System, einfache VerwaltungSelbst anspruchsvollste Arbeiten wie das Schneiden oder Stemmen von Beton mit Abbruchhammern leistet die 22 V Nuron Technologie. Für Sie bedeutet das: Sie können zunehmend auf Geräte verzichten, die mit Kabel, Benzin oder verschiedenen Spannungen betrieben werden. Damit wird Ihr Gerätepark übersichtlicher und das Batteriemanagement einfacher.

Der passende Akku für Ihre Anwendungen

Die Nuron Akkus können in allen Hilti Nuron Akku-Geräten verwendet werden. Trotzdem haben Sie die Auswahl verschiedener Akkugrössen, mit denen Sie das beste Verhältnis zwischen Kapazität und Gewicht für Ihre am häufigsten verwendeten Anwendungen selbst bestimmen können. In unseren leistungsstärksten Geräten können die Akkus paarweise integriert werden. Auf diese Weise übetreffen die Nuron Akkus selbst die Leistung kabelgebundener Geräten.

Loading

Die Schnittstelle zwischen Akku und Gerät wurde völlig neu konzipiert, so dass mit Nuron die Leistung kabelgebundener und benzinbetriebener Geräte mit einer 22 V Plattform erreicht wird.

Entdecken Sie die Hilti Nuron Geräte

Aktuell sind bereits mehr als 70 Nuron Geräte verfügbar, viele weitere werden folgen.

TE 60-22

Akku-Kombihammer TE 60-22

Der effiziente Akku-Kombihammer zum Bohren und Meisseln hat die Leistung eines Netzgeräts. So haben Sie ein weiteres Gerät auf unserer 22 Volt Plattform für höchste Produktivität und mit Sicherheitsfunktionen wie der Drehmomentkontrolle (ATC) und Vibrationsreduktion (AVR).

Zum Akku-Kombihammer TE 60-22
SF 6H-22

Akku-Schlagbohrschrauber SF 6H-22

Robustes Design, maximale Power: Der Akku-Schlagbohrschrauber ist mit der Drehmomentkontrolle (ATC) ausgestattet und eignet sich für den universellen Einsatz auf Holz, Metall, Mauerwerk und anderen Materialien.

Zum Akku-Schlagbohrschrauber SF 6H-22
AG 6D-22

Akku-Winkelschleifer AG 6D-22

Kompakt, aber leistungsstark: Der Winkelschleifer erledigt selbst härteste Aufgaben mit doppelter Schnittgeschwindigkeit und bietet mit seinen neuen Funktion dem Anwender dabei höchste Sicherheit.

Zum Akku-Winkelschleifer AG 6D-22
BX 3-22

Akku-Befestigungsgerät BX 3-22

Hohe Geschwindigkeit und eine lange Laufzeit liefert der BX 3-22. Egal, ob Sie Befestigungen in Stahl oder Beton setzen wollen – das BX 3-22 schafft bis zu 850 Befestigungspunkte pro Akku-Ladung. Mit seinem kompakten Akku erleichtert er zudem Überkopfarbeiten.

Zum Akku-Befestigungsgerät BX 3-22

Von Leistung bis Konnektivität – alle Vorteile von Nuron

Mit Nuron machen Sie Ihr Unternehmen startklar für die Herausforderungen der Zukunft. Lesen Sie hier, welche weiteren Eigenschaften und Vorteile Nuron Ihnen bietet.

Eine Person nutzt den Hilti Nuron DSH 600-22 Trennschleifer

Maximale Power: mehr Leistung und Laufzeit

Nuron liefert hohe Akku-Laufzeiten und die Leistung kabelgebundener und benzinbetriebener Geräte, selbst für schwere Anwendungen.

Mehr zur Power
BX 3-22 verbunden mit der Connect App

Konnektivität: für höhere Produktivität

Datenbasierte Services helfen beim Batterie Management und der einfachen Geräteplanung und -verwaltung.

Mehr zur Konnektivität
Eine Person arbeitet mit dem Hilti Nuron Akku-Winkelschleifer AG 6D-22

Arbeitssicherheit: Schutz für Ihre Teams

Mit Nuron haben wir innovative Lösungen entwickelt, um für die Anwender die höchstmögliche Sicherheit gewährleisten zu können.

Mehr zu Arbeitssicherheit bei Nuron
TE 4-22 Akkuwechsel

Nuron im Überblick

Gewinnen Sie hier einen schnellen Überblick über Nuron und alle Eigenschaften des neuen Akku-Systems von Hilti.

Nuron auf einen Blick

So steigen Sie auf Nuron um

Zeit für ein Upgrade zu Nuron? Wir zeigen Ihnen, wie Sie schnell und einfach Ihre laufenden Projekte auf das neue 22 V Akku-System umstellen können – oder kontaktieren Sie uns direkt für eine persönliche Beratung.

Entdecken Sie die Vorteile von Nuron für Ihre Projekte

Diese Neuerungen bringt Nuron für Ihre Branche

Das Akku-System Nuron wurde so konzipiert, dass es den Anforderungen unterschiedlicher Anwendungsbereiche – vom Trockenbau bis zur Montage in Industrieanlagen – gerecht wird. Lesen Sie hier, wie Sie Nuron in Ihrem Bereich ideal einsetzen können.

Abbrucharbeiten mit TE 2000-22

Hoch- und Ingenieurbau

Nuron ermöglicht es Ihnen, schwere Anwendungen ohne Benzin oder Kabel durchzuführen. Dabei bietet Ihnen die neue Akku-Schnittstelle die Leistung eines Netzgerätes.

Mehr zu Nuron im Hochbau

Gezeigt wird die Anwendung der hydraulischen Rohrpresse NPR 32 XL-22 mit dem Hilti Nuron Akku B22-55

Sanitär, Heizung und Klimatechnik

Maximale Leistung bei optimiertem Gewicht: die verbesserten Nuron Geräte erleichtern Überkopfarbeiten und Installationen aller Art. Dank datenbasierter Analyse wissen Sie immer, welche Geräte im Einsatz sind.

Mehr zu Nuron in SHK

Nuron Akku-Winkelschneider beim Metall trennen

Stahl- und Metallbau

Mit bis zu zweifacher Leistung im Vergleich zu bestehenden Akku-Geräte und einer verbesserten Ergonomie sind unsere Nuron Geräte bestens für Stahl- und Metallarbeiten geeignet.

Mehr zu Nuron im Stahl- und Metallbau

Eine Trockenbauschiene wird mit dem Hilti Nuron BX 3-22 an der Decke befestigt

Innenausbau

Ob beim Schleifen, Trennen, Sägen oder Überkopfarbeiten: Die robusten Akkus und ergonomisch verbesserten Nuron Geräte schützen Ihre Mitarbeiter und erhöhen Ihren Arbeitskomfort. 

Mehr zu Nuron im Innenausbau

Eine Person nutzt den Hilti Nuron SF 4-22 zum Bohren

Elektrotechnik

Dank nur einer Plattform betreiben Sie eine Vielzahl Ihrer täglich benötigten Geräte über ein Akku-System. Damit verringern Sie Ladepausen und steigern Ihre Produktivität sowie Flexibilität auf der Baustelle. 

Mehr zu Nuron in der Elektrobranche

Zu sehen ist der Hilti Nuron Akku-Schlagschraubers SIW 6-22 in Anwendung

Energie und Industrie

Einfaches Bearbeiten von Stahl, Beton oder Mauerwerk: Mit Nuron arbeiten Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Energie- und Industrieanlagen sicher und ergonomisch ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Mehr zu Nuron in der Industrie

Mehr zu unseren Akku-Lösungen

Hilti Nuron Akku

Die Nuron Akku-Technologie

Die Nuron Akkus wurden so konzipiert, dass sie eine hohe Leistungsübertragung gewährleisten und Sie diese selbst für anspruchsvolle Anwendungen nutzen können.

Mehr erfahren
Illustration einer Baustelle

Mehr Möglichkeiten durch Daten

Das «Internet der Dinge» hat auf Grossbaustellen bereits Einzug erhalten. Lesen Sie in unserem Whitepaper, wie Sie mit IoT und kabellosen Geräten Geld sparen, die Produktivität steigern und die Sicherheit erhöhen.

Zum Whitepaper
Person mit Hilti Koffer in einem Gerätelager

Ihr Umstieg auf Nuron

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihren Betrieb schnell und einfach auf Nuron umstellen können – oder kontaktieren Sie uns direkt für ein persönliches Angebot und weitere Beratung.

Zum Upgrade