Image alt text (optional)

Maximale Power für alle Anwendungen mit Nuron

Das 22 V Akku-System liefert Leistung für leichte bis schwere Anwendungen

Mit dem neuen 22 V Akku-System Nuron können Sie über 70 Geräte, für Anwendungen von leicht bis schwer, betreiben. Die Nuron Akkus und Geräte sind so gestaltet, dass sie selbst anspruchsvollste Aufgaben kabellos bewältigen. 

Wo bislang für leichte, mittlere und schwere Anwendungen meist unterschiedlichen Energiequellen und -systeme zum Einsatz gekommen sind, liefert Nuron jetzt maximale Akku-Leistung auf nur einer Akku-Plattform. So profitieren Sie von weniger Komplexität und mehr Flexibilität in Ihrem Gerätepark.

Mehr Power für Ihre Projekte

2 Mal so viel

Leistung
wie existierende 22 V Hilti Akkus

60 Prozent mehr

Leistung
bei vielen unserer Nuron Neugeräte

0 Aufwand

beim Verwalten
unterschiedlicher Akku-Plattformen

Holen Sie sich die volle Leistung für Ihren Gerätepark

Eine Person arbeitet über Kopf mit dem Hilti Nuron Akku-Schlagschrauber SID 6-22 und einem B22-55 Nuron Akku.

Keine Kabel, keine Limits

Mit Nuron können Sie jetzt auch Arbeiten, die bislang nicht kabellos möglich waren, durchführen. Dafür sorgt eine völlig neu konzipierte Batterie-Schnittstelle, die die Energie optimal ans Geräte überträgt. So haben Sie mit Nuron Akkus immer die maximale Leistung für Ihre Aufgaben. Ihre Mitarbeitenden wiederum gewinnen Flexibilität und Freiheit: Dank Nuron sind sie endlich nicht mehr auf die Vielzahl an Energiequellen wie Benzin, Kabel, 18, 20, 36 oder noch mehr Volt angewiesen. Ganz ohne Einbussen im Ergebnis.

Zu sehen ist ein Anwendungsbild für Bewehrungsbuchsen mit dem Hilti Nuron TE 60-22 Bohrhammer.

Keine Kabel, keine Kompromisse

Nuron erreicht eine Power, die bis zu zweimal höher liegt als bei vergleichbaren 18 V und 20 V Plattformen. Bei richtig anspruchsvollen Aufgaben, wie dem Schneiden oder Stemmen von Beton, lassen sich Nuron Akkus paarweise in einem Gerät kombinieren. Aber auch bei leichten oder mittleren Anwendungen hilft die Power der Plattform für mehr Schnitte, Verschraubungen und ein schnelleres Vorankommen im Projekt.

Auch für die härtesten Jobs

Auf den 22 Volt von Nuron laufen selbst leistungsstarke Nuron Geräte wie Abbruch- und Kombihämmer, Trennschleifer und Winkelschleifer dank hoher Batteriekapazität mit voller Power. 

Ein Arbeiter schneidet Beton mit dem kabellosen Hilti Nuron Trennschleifer DSH 600-22.
1 / 4
Schneidet mühelos Beton

Wofür bislang eine ganze Tankfüllung Benzin nötig war, schafft es der Nuron Trennschleifer DSH 600-22 mit nur zwei Sets Nuron Akkus genauso viel Beton zu schneiden.

Hilti Nuron Bohrhammer TE 60-22  in Anwendung
2 / 4
Läuft länger pro Akku-Ladung

Die Nuron Akkus und der neue bürstenlose Motor des SDS Max Bohrhammers TE 60-22 liefern bis zu dreimal mehr Reichweite pro Akkuladung.

Hilti Nuron Handkreissäge SC 30 WR-22  beim Schneiden von Holz
3 / 4
Saubere Arbeit

Die Handkreissäge SC 30 WR-22 erreicht mit der Nuron Technologie bis zu dreimal mehr Geschwindigkeit und eine bis zu zweimal so lange Laufzeit im Vergleich zu Vorgängermodellen.

Hilti Nuron SID 6-22
4 / 4
Kompaktes Design, große Leistung

Hohe Drehzahlen und ein hohes Drehmoment des SID 6-22 sorgen für schnelles Bohren und Schrauben. Das kompakte Design mit geringem Gewicht beugt gleichzeitig Ermüdung vor.

Mit Nuron betriebene Geräte packen selbst schwierige Aufgaben dank längerer Akku-Laufzeit und mehr Akku Leistung. Erfahren Sie hier mehr über die Nuron Technologie.

Entdecken Sie die Hilti Nuron Geräte

Aktuell sind bereits mehr als 70 Nuron Geräte verfügbar, viele weitere werden folgen.

TE 2000-22

Akku-Abbruchhammer TE 2000-22

Der leistungsstarke Hilti Akku-Meisselhammer
TE 2000-22 überzeugt mit der Leistung eines Netzgerätes, ganz ohne Kabel. Das leichte Gerätegewicht und die geringe Vibration bietet dem Anwender höchste Effizienz bei gleichzeitig bestem Anwenderschutz.

Zum Produkt
DSH 600-22

Akku-Trennschleifer DSH 600-22

Bereit für Herausforderungen: Mit den leistungsstarken Nuron Akkus und optimierten Sägeblättern können Sie mit zwei Nuron Akku-Paketen genauso viel Beton schneiden wie mit einer Tankfüllung.

Zum Produkt
TE 60-22

Akku-Kombihammer TE 60-22

Der effiziente Akku-Kombihammer zum Bohren und Meisseln hat die Leistung eines Netzgeräts. So haben
Sie ein weiteres Gerät auf unserer 22 Volt Plattform für höchste Produktivität und mit Sicherheitsfunktionen wie der Drehmomentkontrolle (ATC) und Vibrationsreduktion (AVR).

Zum Produkt
SC 30 WR-22

Akku-Handkreissäge SC 30 WR-22

Die neue Akku-Handkreissäge SC 30 WR-22 steigert die Produktivität auf der Baustelle mit einer Schnitttiefe von 70 mm und schafft dabei 60% mehr Arbeitsfortschritt pro Akkuladung.

Zum Produkt

Von Konnektivität bis Arbeitssicherheit – diese Vorteile bietet Nuron

Maximale Power ist längst nicht alles: Mit Nuron machen Sie Ihre Projekte startklar für die Herausforderungen der Zukunft. Lesen Sie hier, mit welchen weiteren Eigenschaften wir Nuron ausgestattet haben.  

Hilti Nuron Akkuwechsel bei einem Hilti Nuron SID 6-22

Ein Akku-System: für mehr als 70 Geräte

Von leichten bis schweren Anwendungen können alle Nuron Geräte auf nur einer 22 V Akku-Plattform betrieben werden.

Mehr zum kompatiblen Akku
BX 3-22 verbunden mit der Connect App

Konnektivität: für höhere Produktivität

Datenbasierte Services helfen beim Batterie Management und der einfachen Geräteplanung und -verwaltung.

Mehr zur Konnektivität
Eine Person arbeitet mit dem Hilti Nuron Akku-Bohrhammer TE 4-22 über Kopf.

Arbeitssicherheit: Schutz für Ihre Teams

Mit Nuron haben wir innovative Lösungen entwickelt, um für die Anwender die höchstmögliche Sicherheit gewährleisten zu können.

Mehr zur Arbeitssicherheit bei Nuron
Zwei Hände halten den Hilti Nuron TE 4-22

Nuron im Überblick

Gewinnen Sie hier einen schnellen Überblick über Nuron und alle Eigenschaften des neuen Akku-Systems von Hilti.

Nuron auf einen Blick

So steigen Sie auf Nuron um

Holen Sie sich maximale Power auf einer Plattform. Wie Sie Ihre laufenden Projekte einfach auf Nuron umstellen können, lesen Sie hier – oder kontaktieren Sie uns direkt für eine persönliche Beratung.

Entdecken Sie die Vorteile von Nuron für Ihre Projekte

Diese Neuerungen bringt Nuron für Ihre Branche

Das Akku-System Nuron wurde so konzipiert, dass es den Anforderungen unterschiedlicher Anwendungsbereiche – vom Trockenbau bis zur Montage in Industrieanlagen – gerecht wird. Lesen Sie hier, wie Sie Nuron in Ihrem Bereich ideal einsetzen können.

Abbrucharbeiten mit TE 2000-22

Hoch- und Ingenieurbau

Nuron ermöglicht es Ihnen, schwere Anwendungen ohne Benzin oder Kabel durchzuführen. Dabei bietet Ihnen die neue Akku-Schnittstelle die Leistung eines Netzgerätes.

Mehr zu Nuron im Hochbau

Hydraulische Rohrpresse NPR 32 XL-22 mit dem Hilti Nuron Akku B22-55

Sanitär, Heizung und Klimatechnik

Maximale Leistung bei optimiertem Gewicht: die verbesserten Nuron Geräte erleichtern Überkopfarbeiten und Installationen aller Art. Dank datenbasierter Analyse wissen Sie immer, welche Geräte im Einsatz sind.

Mehr zu Nuron in SHK

Nuron Akku-Winkelschneider beim Metall trennen

Stahl- und Metallbau

Mit bis zu zweifacher Leistung im Vergleich zu bestehenden Akku-Geräte und einer verbesserten Ergonomie sind unsere Nuron Geräte bestens für Stahl- und Metallarbeiten geeignet.  

Mehr zu Nuron im Stahl- und Metallbau

Eine Trockenbauschiene wird mit dem Hilti Nuron BX 3-22 an der Decke befestigt

Innenausbau

Ob beim Schleifen, Trennen, Sägen oder Überkopfarbeiten: Die robusten Akkus und ergonomisch verbesserten Nuron Geräte schützen Ihre Mitarbeiter und erhöhen Ihren Arbeitskomfort.  

Mehr zu Nuron im Innenausbau

Eine Person nutzt den Hilti Nuron SF 4-22 zum Bohren

Elektrotechnik

Dank nur einer Plattform betreiben Sie eine Vielzahl Ihrer täglich benötigten Geräte über ein Akku-System. Damit verringern Sie Ladepausen und steigern Ihre Produktivität sowie Flexibilität auf der Baustelle.

Mehr zu Nuron in der Elektrobranche

Hilti Nuron Akku-Schlagschraubers SIW 6-22 in Anwendung

Energie und Industrie

Einfaches Bearbeiten von Stahl, Beton oder Mauerwerk: Mit Nuron arbeiten Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Energie- und Industrieanlagen sicher und ergonomisch ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Mehr zu Nuron in der Industrie

Mehr zu unseren Akku-Lösungen

Hilti Nuron Akku

Die Nuron Akku-Technologie

Die Nuron Akkus wurden so konzipiert, dass sie eine hohe Leistungsübertragung gewährleisten und Sie diese selbst für anspruchsvolle Anwendungen nutzen können.

Mehr erfahren
Illustration einer Baustelle

Mehr Möglichkeiten durch Daten

Das «Internet der Dinge» hat auf Grossbaustellen bereits Einzug erhalten. Lesen Sie in unserem Whitepaper, wie Sie mit IoT und kabellosen Geräten Geld sparen, die Produktivität steigern und die Sicherheit erhöhen.

Zum Whitepaper
Person mit Hilti Koffer in einem Gerätelager

Ihr Umstieg auf Nuron

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihren Betrieb schnell und einfach auf Nuron umstellen können – oder kontaktieren Sie uns direkt für ein persönliches Angebot und weitere Beratung.

Zum Upgrade