0369

HILTI ON!TRACK & GOSSEN METRAWATT

Partnerschaft für mehr Effizienz und Sicherheit

Hilti ON!Track und Gossen Metrawatt haben sich zusammengeschlossen, um Ihre Prüf- und Dokumentationsprozesse zu revolutionieren.

Image alt text (optional)

Ihre Vorteile

Erweitern Sie Ihre effiziente Betriebsmittelverwaltung Hilti ON!Track um eine automatisierte Datenübertragung der Prüfergebnissen aus Ihrem Gossen Metrawatt SECUTEST Gerät.
 
  • Sparen Sie sich die Datenpflege Ihrer Stammdaten in der Prüfungsdatenbank durch eine Synchronisierung mit Hilti ON!Track
  • Führen Sie Elektroprüfungen durch und dokumentarisieren Sie diese digital
  • Greifen Sie jederzeit mobil mit Hilti ON!Track auf Ihre Prüfprotokolle zu
Image alt text (optional)

Was benötigen Sie dafür?

  • Hilti ON!Track Pro Abonement
  • Prüfgerät: Gossen Metrawatt SECUTEST ST mit Barcodescanner
  • Softwarelösung zum Prüfgerät: Gossen Metrawatt IZYTRONIQ CLOUD + VIZIONIQ
Image alt text (optional)

Voll Automatisiert

Von der Prüfung mit dem Testgerät bis zur Dokumentation in ON!Track bieten wir einen lückenlos digitaliserten Prozess, der automatisiert ausgeführt werden kann.
 
  • Stündliche Stammdaten Synchronisierung Ihrer Betriebsmittel aus ON!Track in die Software IZYTRONIQ Cloud von Gossen Metrawatt
  • Einfache Übertragung der Geräte-Stammdaten über IZYTRONIQ zum Prüfgerät
  • Automatische Prüfergebnisdokumentation, einschliesslich Protokollerstellung durch IZYTRONIQ Cloud
  • Automatische Dokumentation der Prüfergebnisse, samt Dokument, in den Hilti ON!Track Services

 

1109

Perfekte Dokumentation

Kommen Sie mit Hilti ON!Track der Betriebssicherheitsverordnung nach und halten Sie die Protokolle über die Prüfung Ihrer Arbeitsmittel jederzeit am Arbeitsort vor.
 
  • Sie finden alle Details zu den erfolgten Prüfungen in Hilti ON!Track
  • Sie haben jederzeit Zugriff auf Ihre Prüfdokumente. Im Büro und von unterwegs
  • ON!Track benachrichtigt Sie über den nächsten fälligen Service

 

0181

Noch effizienter Testen

Hilti ON!Track bietet für jede Anwendung die passende Kennzeichnungsmöglichkeit. 2D Barcodes auf robusten, laminierten Etiketten, gelasert auf Edelstahlschildern oder in Kombination mit unseren Smart Tags zur Positionserfassung.

Dank der Datenübertragung werden die Hilti ON!Track Labels auch in Ihrer Gossen Metrawatt Prüfungsdatenbank verwenden.

  • Keine separate Datenpflege für Ihre Prüflisten
  • Robuste Hilti Tags zum Inventarisieren
  • Noch schneller prüfen, dank Barcodescanner

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Was benötige ich, um die Schnittstelle zwischen Hilti ON!Track und IZYTRONIQ Cloud zu nutzen?

  • Sie benötigen ein Abonnement der Softwarelösung Hilti ON!Track Pro #2320784,
  • Von unserem Partner Gossen Metrawatt benötigen Sie ein Abonnement der Softwarelösung "IZYTRONIQ Cloud + VIZIONIQ" 
  • Prüfgerät: Jeder Gossen Metrawatt SECUTEST ST mit Merkmal KB01 „Funktion DB+“ (standardmäßig z.B. im SECUTEST ST PRO oder SECUTEST LEMONGREEN) wird unterstützt. Sowie Ihre bereits vorhandenen SECUTEST der M7050 Serie, mit aktiviertem Merkmal KB01 und Firmware höher als Version 3.0.0

Für weitergehende Fragen zu den kompatiblen Prüfgeräten und der zugehörigen Softwarelösung IZYTRONIQ Cloud wenden Sie sich bitte an Ihren Gossen Metrawatt Ansprechpartner: vertrieb@gossenmetrawatt.com

Wie ordne ich bei einer Messung die Daten dem richtigen Betriebsmittel zu?

  1. Datenübertragung Hilti ON!Track -> IZYTRONIQ Cloud: Nach der Ersteinrichtung werden Ihre Betriebsmittel-Stammdaten automatsch stündlich mit Hilti ON!Track synchronisiert. 
  2. Datenübertragung IZYTRONIQ Cloud -> Prüfgerät SECUTEST: Per USB übertragen Sie die Stammdaten mit einem Klick zu Ihrem Prüfgerät.

    Im Test-Prozess können Sie dann die Hilti ON!Track Scancodes / BLE Tags als Identifikator für das SECUTEST Prüfgerät nutzen. Hierfür bietet Ihnen Gossen Metrawatt einen Handscanner an.

Wie werden die Prüfergebnisse zwischen den Plattformen synchronisiert?

  1. Datenübertragung Prüfgerät SECUTEST -> IZYTRONIQ Cloud: Nach der Geräteprüfung mit dem SECUTEST werden die Prüfergebnisse per USB auf Ihren PC ausgelesen und zur IZYTRONIQ Cloud übertragen. Diese stellt ein Prüfprotokoll bereit
  2. Datenübertragung IZYTRONIQ Cloud -> Hilti ON!Track: Stündlich, oder auf manuellen Klick synchronisiert IZYTRONIQ die Daten weiter zu Hilti ON!Track. Der offene E-Check Service in Hilti ON!Track wird dadurch abgeschlossen und dokumentiert, und es wird in ON!Track ein Direkt-Link zum Prüfprotokoll auf der IZYTRONIQ Cloud hinterlegt.

Kann ich auch meinen Elektrobetrieb bitten die Daten für mich einzuspielen?

Ja, es besteht die Möglichkeit, in der IZYTRONIQ Software mehrere Mandanten zu verwalten. Fragen Sie Ihren Elektriker, ob er die genannte Software bereits nutzt und übergeben Sie ihm einfach Ihre Hilti ON!Track API Zugangsdaten.

Ich bin bereit. Wie kann ich die Integration selber einrichten?

Folgen Sie unserem Einrichtungsguide um Schritt für Schritt Ihren Hilti ON!Track Account mit der Software IZYTRONIQ Cloud zu verbinden. Den Einrichtungsguide können Sie über unser Kontaktformular anfordern.

Kontakt

Entdecken Sie noch heute die Möglichkeiten der effizienten Geräteprüfung mit Gossen Metrawatt und Hilti ON!Track und vereinbaren Sie einen Informationstermin.