Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Rotationslaser

Nivellieren, Fluchten und Neigen

Bei Hilti stehen die Bedürfnisse unserer Kunden im Mittelpunkt. Deshalb wissen wir, dass genau Messungen nicht viel Zeit kosten dürfen. Unsere Rotationslaser sind genau, zuverlässig – und nicht zuletzt schnell und leicht zu bedienen. Gleichzeitig sind sie robust genug, einem Fall aus 1.5 Meter Höhe standzuhalten. Im Fall der Fälle setzen Sie das Gerät einfach wieder auf das Stativ, schalten es an – und los geht es!

Der Rotationslaser - Die richtige Lösung für Sie

Egal, ob es um Höhenübertragungen, Fluchten oder Neigungsanwendungen geht: Mit dem Rotationslaser gehen Ihnen all diese Anwendungen spielend von der Hand. Wenn Sie zum Beispiel bisher mit Theodolit und optischem Nivellier gearbeitet haben, erleichtert Ihnen der Umstieg zum Rotationslaser den Arbeitsalltag ungemein. Sie können damit nicht nur schneller akkurat messen, sondern sparen sich mittelfristig auch Geld.

Noch nicht überzeugt? Berechnen Sie Ihre Ersparnisse bei Nutzung eines Rotationslasers gegenüber einem traditionellen Messsystem. 

WEITER INFORMIEREN

Kontakt

Unser Sortiment

  Flächenlaser Universallaser 2-Neigungslaser
  PR 2-HS PR 30-HVS PR 300-HV2S
Horizontale Anwendungen Ja Ja Ja
Vertikale Anwendungen Nein Ja Ja
Neigungsanwendungen Ja (manuell) Ja (1 Achse) Ja (2 Achse)
Anwendungsgebiete Höhenübertragung
Betoneingabe
Höhenübertragung
Betoneingabe
Ausrichten
(Gebäudeachsen, Schalung,
Fassaden)
Neigen
(Kanalistation, Rampen)
Höhenübertragung
Betoneingabe
Ausrichten
(Gebäudeachsen
Schalung,
Fassaden)
Neigen (Kanalisation,
Strassenbau,
Rampen)
  Mehr erfahren Mehr erfahren Mehr erfahren

Sie haben bereits einen Rotationslaser? Wie Sie den größten Nutzen aus Ihrem Gerät ziehen, sehen Sie hier:

Anwendungen für den Rotationslaser

  • alt text
    1 / 4
    Automatische Höhenübertragung

    Kurbelstative waren gestern - so einfach nehmen Sie automatisch Höhen ab Meterriss oder Höhenmarke mit dem Hilti Universallaser PR 30-HVS oder dem 2-Neigungslaser PR 300-HV2S und dem Automatikstativ PRA 90.

  • alt text
    2 / 4
    Gebäudeachsen automatisch ausrichten

    Schnur und Senkblei waren gestern - Der Rotationslaser PR 30-HVS A12 und der Laser-Empfänger PRA 20 bilden ein hochzuverlässiges System, mit dem Sie vertikales Ausrichten und Fluchten effizient und präzise erledigen.

  • alt text
    3 / 4
    Fassaden ausrichten

    Schnüre waren gestern - so einfach montieren Sie Fassaden mit dem Hilti Universallaser PR 30-HVS oder dem 2-Neigungslaser PR 300-HV2S.

  • alt text
    4 / 4
    Zweineigungsanwendungen

    Nivellieren war noch nie so einfach – dank digitaler Neigungseingabe auf zwei Achsen, automatischer Neigungsmessung in % und einzigartiger automatischer elektronischer Ausrichtung entlang der Neigungsachse.

Kontakt
Kontakt