Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Innovationen im Elektrobereich

Die passenden Lösungen von Hilti für Ihre Hauptanwendungen

Unsere innovativen Produkte und Lösungen für das Elektrohandwerk umspannen alle Arbeitsschritte vom Messen über Durchbrüche, Schlitze und Schneideanwendungen bis hin zu Befestigungen, passivem Brandschutz und lückenlosen Dokumentationen. 

LERNEN SIE UNSERE INNOVATIONEN LIVE KENNEN!

Please enter alternative text here (optional)

Eine Stunde voller Innovationen – zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse

Was sind Ihre wichtigsten und häufigsten Anwendungen? Welche Herausforderungen stellen sich Ihnen im Alltag? Wir nehmen uns Zeit, Ihnen genau die Innovationen vorzustellen, die speziell für Sie interessant sind. So können Sie unsere Geräte und Technologien hautnah erleben und haben für alle Fragen gleich den richtigen Ansprechpartner vor Ort. Wir freuen uns darauf, Sie zu begeistern!

Messen

Hilti Distanzlaser PD-CS
Ihr Mess- und Projektassistent - Hilti Distanzlaser PD-CS

Ob Sie ein Angebot für eine Baustelle erstellen wollen, Verbrauchsmaterial kaufen oder Ihre Baustelle einfach ausmessen möchten: Was Sie messen, wollen Sie auch zeitnah mit den anderen Beteiligten Ihres Bauprojekts teilen. Der Hilti Distanzlaser PD-CS vereinigt deshalb beide Funktionen. Mit ihm messen Sie hochpräzise, fotografieren Ihren Messbereich mit einer Weitwinkelkamera für eine Foto-Längenbestimmung an schwer zugänglichen Stellen und versenden Ihre Ergebnisse schnell und einfach via Bluetooth oder Email.

Erfahren Sie mehr
Multilinienlaser
Besser sehen, besser messen - Hilti Multilinienlaser PM40-MG

Sie arbeiten auf Ihren Baustellen in unterschiedlichsten Lichtverhältnissen. Die Oberflächen, auf denen Ihr Messgerät steht, sind nicht immer plan. Mit dem Hilti Multilinienlaser PM 40-MG kein Problem: Mit zwei vertikalen und einer horizontalen Linie umspannt der Multilinienlaser 360 Grad und ermöglicht Ihnen eine unkomplizierte Übertragung von Höhen. Das Gerät nivelliert sich zum Messen auf Knopfdruck selbst – sogar auf abschüssigen Untergründen. Dabei sorgt grünes Laserlicht für vierfach verbesserte Liniensichtbarkeit auch in taghellen Umgebungen.

Erfahren Sie mehr
Hilti Totalstation
Messtechnik für die digitale Baustelle - Hilti Totalstation PLT-300

Das Vermessen von Festpunkten ist mit der Hilti Totalstation PLT-300 kinderleicht, sogar ohne Fachwissen oder Vorkenntnisse. Sie bedienen die Totalstation über ein intuitives Controller Tablet. Dank digital abgespeicherter Baupläne weiss das Gerät selbst, wo es zum Vermessen positioniert werden muss. So messen Sie einfach, präzise und extrem effizient bis zu 60 Absteckpunkte pro Stunde – mit nur einem Mitarbeiter.

Erfahren Sie mehr

Durchführungen bohren

Hilti Kombihammer
Der Pragmatiker für höchste Ansprüche - Hilti Kombihammer TE 60 ATC/ AVR

Beim Bohren von Durchführungen für Kabel und Kabeltrassen brauchen Sie verlässliche, starke und sichere Arbeitsgeräte. Mit dem neuen Hilti Kombihammer TE 60 bohren und meisseln Sie zügig, zuverlässig und staubarm. Ein neues, abnehmbares Kabel hilft Ihnen, Ausfälle zu vermeiden: Anstatt auf eine zeit- und kostenintensive Reparatur zu warten, wechseln Sie das Kabel einfach aus. Selbstverständlich verfügt der Kombihammer über innovative Arbeitssicherheits-Technologien wie ATC für aktiven Verdrehschutz und deutlich verbesserte Vibrationswerte durch AVR-Technologie.

Erfahren Sie mehr
Hilti Diamantkernbohrgerät
Staub- und schmutzfrei Diamantbohren - Hilti Diamantkernbohrgerät DD 110-D/ W

Bohrungen für Lichtschalter oder Steckdosen machen einen grossen Anteil der Arbeit an einem neuen Gebäude aus: Schon für ein durchschnittliches Einfamilienhaus sind dafür um die 150 Bohrungen notwendig. Für diese Anwendungen ist das Hilti Kernbohrgerät DD 110 Ihr effizienter Schnellläufer, egal ob Sie nass oder trocken bohren. Sie bohren zügig, leise und staubarm - und in Kombination mit dem Hilti Wasser-Managementsystem WMS 100 halten Sie Ihre Baustelle auch einwandfrei sauber.

Erfahren Sie mehr

Schlitzen

Präzision bei voller Kraft

Hilti Diamant-Schlitzgerät DC-SE 20

Das Schlitzen von Beton, Kalksandstein oder Ziegelwerk erfordert höchste Präzision. Gerade bei Arbeiten an bestehenden Gebäuden müssen häufig auch Bewehrungseisen durchtrennt werden. Dafür brauchen Sie Geräte, die Ihnen trotz ihrer starken Leistung millimetergenaues Arbeiten ermöglichen. Hilti bietet Ihnen für diese Arbeiten unterschiedliche Geräte: Zum Beispiel das bewährte, kraftvolle Hilti Diamant-Schlitzgerät DC-SE 20, mit dem Sie innerhalb von Sekunden die benötigte Geschwindigkeit zum Schlitzen erreichen. Oder den kompakten, wendigen Hilti Winkelschleifer AG 125-19 SE, der Sie in beengten Arbeitsbereichen optimal unterstützt – und bei Bedarf auch Kabeltrassen und Metall trennt. 

Staubfrei arbeiten

Hilti Kombihammer TE 30-A36

Staub ist auf der Baustelle allgegenwärtig und dabei extrem gefährlich für Ihre Mitarbeiter: Er ist noch vor Vibrationsschädigungen die häufigste Ursache für schwerwiegende Langzeitschäden auf der Baustelle. Wir machen es Ihnen leicht, Ihre Mitarbeiter zu schützen: Wir bieten Ihnen mit den Staubabsauggeräten der VC-Linie leistungsstarke, universell einsetzbare Bausauger für Nass-und Trockenanwendungen. Kabelgebunden, hybrid und sogar kabellos. Und unsere in sich geschlossenen, ansteckbaren Staubabsaugsysteme benötigen keinen Staubsauger. 

Meisseln

Sicher und flexibel meisseln

Hilti Kombihammer TE 30-A36

Nach dem Fräsen der Schlitze werden die Stege ausgemeisselt und Aussparungen bei Bedarf mit dem Meissel korrigiert. Je nach Anwendung und Untergrund meisseln Sie die benötigten Schlitze vielleicht auch direkt, ohne ein Schlitzgerät oder einen Winkelschleifer zu benutzen. Egal, für welche Art des Schlitzens Sie sich entscheiden: Mit dem Hilti Kombihammer TE 6 A-22 ist das Meisseln eine sichere Sache. Ausgestattet mit der Aktiven Vibrationsreduktion (AVR) schützt er Sie vor langfristiger Vibrationsbelastung und daraus resultierenden körperlichen Schäden.
Und weil er kabellos mit Akkus der 22-Volt-Plattform läuft, sind Sie völlig flexibel, was den Einsatzort angeht – und können jederzeit den Akku eines anderen 22-Volt-Geräts einsetzen. So bleiben Sie den ganzen Arbeitstag produktiv.

Schneiden

Ein Schnitt durch jedes Material

Hilti Akku-Kreissäge SCM 22-A

Schnell präzise schneiden zu können macht auf der Baustelle den Unterschied. Von Kabeltrassen über Geländer in unterschiedlichen Materialien bis hin zu Gewindestangen sind die Anwendungen für Schnittgeräte so vielfältig wie Ihre Baustellen. Mit den Schneidegeräten unserer 22-Volt-Plattform arbeiten Sie flexibel und sicher – vom Winkelschleifer bis zur Akkukreissäge. Mit dem vielseitigen Hilti Winkelschleifer AG 125-19 SE bieten wir Ihnen das stärkste Schneidegerät seiner Klasse. Die Hilti Akku-Kreissäge SCM 22-A schneidet problemlos durch Metall, Rohrleitungen, Blech, Metallgitter, Schienen und Profile. Mit dieser kompakten Säge arbeiten Sie auch in beengten Arbeitsbereichen flexibel, schnell und funkenarm.

Befestigen

Effiziente Direktbefestigungslösungen

Hilti Setzgerät BX 3-ME

Direktbefestigungssysteme sind die erste Wahl, wenn schnell, sicher und zu einem günstigen Preis befestigt werden soll. Mit dem akkubetriebenen Hilti Setzgerät BX 3-ME setzen Sie komfortabel und zügig in Serie – zum Beispiel bei der Befestigung von Leerrohren, Kabeln, Verteilerdosen oder Lichtanschlüssen. Dank des schlanken Gerätekorsos erreichen Sie mit dem BX 3-ME auch enge Arbeitsbereiche komfortabel. Der grosse Vorteil der Direktbefestigung im Akkubetrieb: Sie werden nicht durch den Austausch von Gas- oder Pulverkartuschen bei der Arbeit unterbrochen. Ausserdem arbeiten Sie rückschlagsarm, geruchsfrei und leise.

Schienensysteme

Hilti Schienensystem MQ
Flexible Systeme für Deckenbefestigungen

Im Elektrobau müssen mit Installationssystemen meist mittlere bis schwere Lasten abgeleitet werden. Dabei ist es wichtig, dass die Systeme einfach zu montieren sind. Das Hilti Schienensystem MQ ist nicht nur feuerverzinkt – ein enormer Vorteil in der Elektroinstallation. Die einzelnen Komponenten erreichen Sie auch einsatzfertig vormontiert. Eine zügige, sichere Montage ist somit garantiert. Und damit Sie flexibel bleiben, haben Sie mit Verschraubungen variable Kombinations- und Einstellungsmöglichkeiten – bei voller Stabilität.

Erfahren Sie mehr
Hilti Schienensystem MQ
Die perfekte Kombination: MQ Schienensysteme und der Hilti Schraubanker der HUS-Familie

HUS Schraubanker sind die ideale Lösung für nachträgliche Befestigungen: Es ist weniger Bohren und Hämmern erforderlich und das erleichtert Überkopfarbeiten enorm. Unsere MQ Schienensysteme sind genau auf die HUS Schraubanker abgestimmt. Das erleichtert die zulassungskonforme Befestigung noch weiter.

Erfahren Sie mehr

Brandschutz umsetzen

Hilti Brandschutzlösungen
Flexible Brandschutzlösungen für jede Verbindung

Jede Durchführung für Kabeltrassen oder Kabel, die in der Elektroinstallation gebohrt wird, muss brandschutztechnisch sicher verschlossen werden. Das gilt für Renovierungen und Neubauten gleichermassen. Deshalb bieten wir Ihnen eine breite Auswahl an passiven Brandschutzlösungen, von Stopfen über Hülsen und Hülsenmodule bis hin zu Brandschutzschäumen. Viele unserer Lösungen lassen sich auch für nachträglich hinzukommende Kabel wieder öffnen und verschliessen. Gemeinsam haben alle diese Lösungen, dass sie leicht zu planen und montieren sind – und Ihnen die Flexibilität bieten, die Sie brauchen.

Erfahren Sie mehr
Brandschutzschulungen
Expertenwissen für sicheren Brandschutz

Lösungen für den passiven Brandschutz sind existentieller Bestandteil des baulichen Brandschutzes. Planer und Monteure müssen ihre Fachkenntnisse über Produkte und Zulassungen immer wieder vertiefen und auffrischen, um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben. Wir bieten Ihnen umfassende, praxisbezogene Schulungen im Bereich Brandschutz, sowohl für Planer als auch für Monteure.

Zu den Brandschutzschulungen

Dokumentieren

Brandschutzprojekte zuverlässig dokumentieren

Hilti Dokumentationsmanager CFS-DM

Im passiven Brandschutz ist neben sicheren, effektiven Produkten und gut geschulten Fachkräften auch eine umfassende Dokumentation der Brandschutzplanung und eingesetzten Lösungen notwendig. Der Hilti Dokumentationsmanager CFS-DM unterstützt Sie dabei, nichts aus den Augen zu verlieren und abnahmefähige Brandschutznachweise lückenlos, fehlerfrei und effizient zu führen.

Log in to proceed
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Kontakt
Kontakt