Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Hilti Innovationen im Trockenbau

GUT GERÜSTET IM INNENAUSBAU

Im Trockenbau finden sich von der Ausführung eines Bodenanschlusses bis zum Installieren abgehängter Decken eine Vielzahl von Anwendungen. Wir bei Hilti haben es uns zum Ziel gesetzt, Sie und Ihr Unternehmen entlang der gesamten Anwendungskette für Wand- und Deckensysteme zu unterstützen.

Wir möchten Ihnen gerne unsere innovativen Produkte und Lösungen vorstellen, die Ihren Arbeitsalltag in jeder Phase des Trockenbaus leichter gestalten: vom Messgerät für den Innenausbau über Akku-Kreissägen zum Trennen, Setzgeräte und Nägel für die Direktmontage, Schraubtechnik für Gipskartonwände bis hin zu Brandschutzsystemen zur Schottung von Kabeln und Rohren sowie einem effizienten System für Arbeitsmittelverwaltung und Gerätemanagement.

Messen

PD 5 - Laser-Distanzmessgerät
Distanzen Messen – So einfach geht präzises messen

Mit dem PD-CS sind Messen und Dokumentieren jetzt ganz einfach: Sie können den Messbereich fotografieren, Messungen direkt im Bild eintragen, kommentieren und Ihre Ergebnisse automatisch als PDF Report oder CSV Datei exportieren. Und weil wir wissen, wie wichtig es ist, dass alle Beteiligten zeitnah über Ihre Messdaten verfügen können, teilen Sie diese dann schnell und unkompliziert per WiFi oder Bluetooth.

Erfahren Sie mehr
Rotationslaser
Optimales Ausrichten – Mit Auto-Alignment in wenigen Sekunden erledigt

Beim Ausrichten von Trockenbauwänden auf größere Distanzen kommt es auf einfaches Handling und Präzision an. Mit dem neuen, grünen Rotationslaser PR 30 HVSG bringen wir es auf den Punkt! Sie stellen ihn einfach über einem Fixpunkt auf, positionieren den Empfänger mit integrierter Fernbedienung auf dem Zielpunkt und starten das automatische Einmessen per Knopfdruck. Noch nie war das Ausrichten auch auf lange Distanzen bis 300 Meter so einfach und schnell.

Grünlicht-Rotationslaser PR 30-HVSG A12
Nivilieren - Deckenmessung
Messen an der Decke – Höhenübertragung leicht gemacht

Einfach und bequem abgehängte Decken nivellieren: Jetzt können Sie Ihrem Universal-Multilinienlaser PM 40-MG mit der innovativen Halterung ganz einfach an Wände oder Türen klemmen oder sogar magnetisch befestigen. Mit dem grünen Laser sehen Sie Ihren Laserstrahl selbst an sonnigen Tagen.

Universal-Multilinienlaser PM 40-MG

Abbruch im Innenausbau

TE 300-A36, TE 500-AVR, TE 700-AVR
Abbruchhämmer für den Innenausbau

Abbrucharbeiten sind anstrengend für den Bediener und anspruchsvoll für das Werkzeug. Mit einer beeindruckender Schlagkraft und aussergewöhnlich geringen Vibrationen haben wir stets den richtigen Abbruchhammer für jede Aufgabe im Trockenbau. Nehmen Sie den TE 300-A36, den weltweit ersten kabellosen Brecher für leichte, korrektive Meisselanwendungen. Die neue TE 500-AVR bietet beste Leistung und extrem niedrigen Vibrationen für leichte Zerspanungsarbeiten im Innenausbau wie z.B. Fliesenabtrag und kleine Durchbrüche.

Erfahren Sie mehr
DCH 300, DCH 230
Diamantfräser für den Innenausbau

Schneidarbeiten, wie zum Beispiel das Entfernen von Estrich zur Trennung von Räumen mit Lärmschutzwänden, erfordern eine gute Ergonomie und hohe Werkzeugleistung. Unsere Elektroschneidern DCH 300 und DCH 230 bieten Ihnen mit einem Tiefenmesser maximale Sicherheit bei Schnitten bis zu 120 mm. Die Vorderräder ermöglichen gerade Schnitte. Der bewegliche Griff bietet optimalen Arbeitskomfort und Flexibilität. Ein Staubsaugeranschluss ermöglicht nahezu staubfreies Schneiden.

Erfahren Sie mehr
WSR 22-A, WSR 36-A (SR 6-A ab T1/2019)
Spezialist für kabelloses Sägen im Innenausbau

Der Abbruch von Trockenbauwänden, das Entfernen von Holzrahmen sowie das Schneiden von Sandwichmaterial und Ziegelformationen erfordern zuverlässige und leistungsstarke kabellose Werkzeuge für eine herausfordernde Arbeitsumgebung. Die WSR 22-A und WSR 36-A sind leichte und leistungsstarke Geräte für einen effizienten Innenausbau. Unsere kabellosen Säbelsägen sind dank Active Vibration Reduction (AVR) komfortabel und einfach zu bedienen - auch bei grobem Abbruch.

Erfahren Sie mehr

Trennen und Sägen

FUNKENFREIER PROFILSCHNITT

Funkenfreier Profilschnitt

Sicher geschnitten im Trockenbau

Beim Schneiden von Trockenbauprofilen mussten Sie in der Vergangenheit oft zwischen zwei Kompromissen wählen: Arbeiten Sie mit einem Winkelschleifer und nehmen bei Funkenflug Risiken in Kauf, oder gehen Sie auf Nummer sicher, nutzen eine Blechschere und verlieren kostbare Zeit?

Schluss mit den Kompromissen: Mit der Akku-Kreissäge SCM 22-A arbeiten Sie mit einem „Kaltschnitt“, das heisst, funkenfrei, sauber und schnell. Ein Spanfang und eine Sägeblattbremse sorgen für die Arbeitssicherheit, die Sie beim Sägen brauchen.

 

Erfahren Sie mehr über unsere Akku-Kreissägen

Direktmontage für die Trockenbauwand

Direktbefestigung - Gas-Setzgerät
MIT GAS SICHER SETZEN

Gewappnet für alle Fälle mit unserem Gas-Setzgerät. Wenn es bei Renovierungen oder Neubauten an den Innenausbau geht, brauchen Sie ein Gerät, das Ihnen auf allen Untergründen einen störungsfreien Fortschritt garantiert – denn meist drängt die Zeit in der Endphase des Baus. Mit dem GX 3 arbeiten Sie im reinen Gasbetrieb. Weil Sie auch an schwer zugänglichen Stellen und über Kopf arbeiten müssen, haben wir das GX 3 schlank und leicht gebaut. Und selbstverständlich können Sie unser gesamtes Nagelportfolio nutzen – und haben so einen zuverlässigen, vielseitigen Helfer auf Ihrer Baustelle, der Ihren Arbeitstag sommers wie winters bei Temperaturen von bis zu -10°C erleichtert.

Erfahren Sie mehr über unsere kabellosen Setzgeräte
Direktbefestigung - Akku-Setzgerät
KONSEQUENT EINFACH – EINFACH AKKU

Bahnbrechende Setz-Innovation mit reinem Akkubetrieb. Wenn der Trockenbau beginnt, steht das Ende des Bauprojekts bevor – und der Zeitdruck ist hoch, das Budget fest verplant. Direktbefestigung ist dann die erste Wahl, um schnell, qualitativ hochwertig und zu einem günstigen Preis befestigen zu können. Mit dem Setzgerät BX 3 arbeiten Sie konsequent einfach: Es funktioniert rein akkubetrieben auf unserer 22V-Plattform, garantiert mit wohldurchdachter Mechanik beste Setzqualität und ist auf Stahl, Kalksandstein und Beton einsetzbar. Und weil das BX 3 rückschlagsarm und geruchsneutral ist, bietet es den hohen Bedienkomfort, der Ihnen und Ihren Mitarbeitern schnelles, effizientes Setzen ermöglicht.

Entdecken Sie das neue Setzgerät BX 3 02-L

Schraubtechnik

EINE HAND FREI BEIM SCHRAUBEN

Schraubenmagazin

Mit unseren Schraubenmagazinen arbeiten Sie im Akkord

Das Verschrauben von Platten mit Einzelschrauben verlangt im wahrsten Sinne des Wortes Fingerspitzengefühl und ist gerade an der Decke unpraktisch, weil man beide Hände zum Verschrauben braucht. Und die Schraubenschachtel liegt auch nie dort, wo man sie gerade braucht.

Wir haben eine Lösung entwickelt, die Ihnen diese unkomfortable Art des Schraubens erspart: Mit unserem kurzen, handlichen Schraubenmagazin haben Sie immer eine Hand zum Halten der Platte oder zum Festhalten frei und können im Akkord schrauben!

Die Magazinstreifen sind im Handumdrehen geladen und passen der Länge nach genau in Ihre Gürteltasche. Sie sind stabiler als herkömmliche Streifen. So verarbeiten Sie die Schrauben noch schneller und vor allem ohne lästiges Verklemmen im Magazin.

 

Erfahren Sie mehr über unsere Schraubenmagazine

Ausschnitte an der Trockenbauwand

Akku-Bohrschrauber
IHR SICHERER ALLROUND-BOHRSCHRAUBER

Bei Durchführungen mit einer Lochsäge oder wenn Sie auf einer Holz-Unterkonstruktion arbeiten, brauchen Sie einen universell einsetzbaren, leistungsstarken Schrauber. Unser Akku-Bohrschrauber SF 6-A22 ATC ist Ihr Allrounder für Schraubanwendungen. Ausgestattet mit Active Torque Control (ATC) löst das Gerät keinen Rückschlag aus, wenn es verhaken sollte. Damit stehen Sie sicher auf jeder Leiter.

Zu unseren Akku-Bohrschraubern
Hilti Spiralsäge SCO 6-A22
FREIHAND-AUSSCHNITTE LEICHT GEMACHT

Die Hilti Spiralsäge SCO 6-A22 ist so vielseitig wie Ihre Bezeichnungen: Ob Rotationsschneider, Trockenbaufräse oder eben Spiralsäge. Sie meistert im Handumdrehen jeglichen Ausschnitt in doppelt- und sogar dreifach beplankten Wänden. Sie ist dabei so leistungsstark, dass Sie auch ohne Vorbohren einfach in die Wand einstechen und loslegen können.

Zur Spiralsäge SCO 6-A22
 SJ 6-A22
DER KABELLOSE ALLESKÖNNER

Stichsägen sind absolute Universalgeräte – es gibt fast nichts, was sie nicht können. Die kabellosen Akku-Stichsägen SJT 6-A22 und SJD 6-A22 eignen sich für Materialen von Holz über Kunststoffe bis hin zu Aluminiumblechen und sind Ihr Problemlöser für alle geschwungenen Ausschnitte: Einfach handzuhaben und extrem wendig nimmt die Akku-Stichsäge jede Kurve mit Leichtigkeit.

Überzeugen Sie sich von den kabellosen Stichsägen

Arbeiten an der Decke

Gleitender Deckenanschluss

Gleitender Deckenanschluss, DX 460

Staubfrei und blitzschnell mit Direktmontage für Gipsriegel

Bei grösseren Spannweiten an der Decke werden gleitende Deckenanschlüsse verwendet. Mit einer Direktbefestigungslösung können Sie eine Menge Zeit sparen.

Unser magaziniertes Bolzensetzgerät DX 460 MX setzt mit Pulverantrieb – und das Setzen geht 8-mal so schnell als zu bohren oder mit Dübeln zu arbeiten. Und im Gegensatz zu Bohranwendungen entsteht beim Setzen praktisch kein Staub. So bietet das vibrationsarme Gerät hohen Arbeitskomfort und seine Zuverlässigkeit ist in einem VHT Prüfbericht bestätigt worden.

DX KWIK System
DX KWIK – SETZEN STATT DÜBELN

Die abgehängte Decke erfordert geprüfte, zugelassene Systeme – und weil die Sicherheit so wichtig ist, bleibt die Arbeitseffizienz oft auf der Strecke. Nicht so mit unserem DX KWIK System. Hier bohren Sie ganz kurz mit einem Bundbohrer vor – Sie „kwicken an“, um dem Nagel beim Eindringen in den Beton die nötige Führung zu geben. Sie bohren aber nur so tief, dass Sie keine Bewehrung treffen – das spart Nerven, Zeit und Abnutzung am Bohrer. Danach setzen Sie den Nagel ganz einfach mit unserem DX 460 – fertig. Das geht schnell, ist absolut sicher und erlaubt höchsten Arbeitskomfort ohne Staub und Vibration.

Direkt bestellen
HUS3 Schraubanker
HUS3-P SCHRAUBANKER – Decken komfortabel und sicher abhängen

Für eine einfache und komfortable Verarbeitung von abgehängten Decken in nur wenigen Arbeitsschritten bietet sich der HUS3-P Schraubanker an. Sie sparen sich das Hämmern über Kopf und schrauben den Anker einfach ein.

Direkt bestellen
DBZ Keilanker
DBZ KEILANKER – Günstig und bewährt befestigt

Als einfache und günstige Lösung für Abhängungen hat sich der Keilanker DBZ bewährt. Sie setzen zuverlässig durch Sichtprüfung und brauchen kein Setzwerkzeug – ein Hammer genügt.

Direkt bestellen

Brandschutz

Sicherheit leicht gemacht

Please enter alternative text here (optional)

Die Kabelmanschette ist sicher und schnell montiert

Im Trockenbau ist Brandschutz ein wichtiges Thema, denn der Trockenbauer ist verantwortlich für seine Wand – und oft steht die Frage im Raum, ob er die benötigten Durchführungen gleich mit vornehmen kann. Dafür brauchen Sie dann sicheres und einfach zu montierendes Material.

Unsere Kabelmanschette CFS-CC bietet Ihnen die perfekte Lösung für Kabeldurchführungen. Ausgezeichnet als Brandschutz-Produkt des Jahres 2016 ermöglicht sie eine schnelle Montage mit Klickverschluss und ist selbstverständlich auch zugelassen. Und weil Sie weder Mineralwolle brauchen noch Staub erzeugen, bleibt die Baustelle auch sauber.

 

Erfahren Sie mehr über unsere Brandschutz-Lösungen

ON!Track

TRANSPARENZ UND SICHERHEIT

Hilti ON!Track, Betriebsmittelverwaltung

ON!Track optimiert die Verwaltung Ihrer Arbeitsmittel

Als Unternehmer stehen Sie täglich voll in der Verantwortung für Ihr Unternehmen. Ihre Kunden und Ihre Mitarbeiter sind für Sie enorm wichtig.

Daraus resultieren unzählige Anforderungen – nicht selten regelt dabei die schnell fortschreitende Zeit die Priorisierung. Manche scheinbar „einfache“ Themen fallen „unter den Tisch“.

Mit ON!Track verschaffen Sie sich Klarheit über die Vielzahl Ihrer Arbeitsmittel, deren Nutzung und der damit verbundenen Dokumente.

Wir unterstützen Sie im Vorfeld mit einer Analyse, übernehmen für Sie das Einpflegen ins System und helfen Ihnen bei der Umsetzung im betrieblichen Alltag.

Sind die Arbeitsmittel im System eingepflegt, ordnen Sie die Geräte per Mausklick oder auf dem Smartphone einer Baustellen oder Mitarbeitern zu. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, transferieren Sie diese per Knopfdruck wieder zurück oder auf die nächste Baustelle.

Das praktische ist, dass Sie damit auch wissen, wann der nächste Prüftermin ansteht und haben immer die passenden Dokumente zur Hand – ohne langes Suchen.

 

Erfahren Sie mehr über ON!Track 

Radioladegerät

ARBEITEN MIT SCHWUNG

Baistellenradio, RC 4

Wir rocken Ihre Baustelle

Energie ist die Essenz auf jeder Baustelle, für Mensch und Maschine. Mit dem Hilti Radioladegerät gelingt beides. Er versorgt Ihre Geräte mit Akkuenergie und Sie und Ihre Mitarbeiter mit Musik und neuesten Nachrichten.

Entscheidend für effektive Weiterarbeit: Das Hilti Radioladegerät lädt alle Arten von Hilti Li-Ionen-Akkus von 12 Volt bis 36 Volt. Und die Musik kommt vom Radiosender Ihrer Wahl oder von Ihrer persönlichen Playliste – von Ihrem Smartphone.

 

Erfahren Sie mehr über unser Radioladegerät

Log in to proceed
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Kontakt
Kontakt