Hammerbohrer TE-YX (SDS Max) (metrisch)
New product
Ultimate
Artikel #r1534
Ultimativer SDS Max (TE-YX) Hammerbohrer mit Hartmetallkopf in X-Geometrie zum Bohren in armiertem Beton
- Einsteckenden: TE-Y (SDS Max)
- Untergrundmaterial: Bewehrter Beton, Beton, Mauerwerk, Ziegel, Kalkstein
- Kopfform: Bohrer mit mehreren Schneiden
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Optimierte Hartmetallkopf mit mehreren Schneiden für unübertroffene Bohrleistung und weniger Verklemmen bei Eisentreffern
- Wärmebehandelte Wendel bietet hohe Verschleissfestigkeit und maximale Robustheit, mit Verschleissmarke zur Einschätzung der Eignung des Bohrers für das Dübelsetzen
- Schlankere und leichtere Förderwendel für bequemeres Bohren und unübertroffene Bohrgeschwindigkeit
- Voll eingebetteter Bohrkopf für maximale Robustheit und höhere Lebensdauer
- Konstant hohe Bohrleistung und weniger Verhaken oder Klemmen bei Eisentreffern
Anwendungen
- Hammerbohrungen in Stahlbeton, Beton, Mauerwerk und anderen Baustoffen
- Bohren von Löchern für alle chemischen Dübelanwendungen
- Bohren von Dübellöchern für alle mechanischen Dübelanwendungen
- Installieren von Bewehrungsstäben mit Hilti Injektionsmörtel
- Extra lange Bohrer erhältlich für Renovierungsarbeiten, z. B. Abdichten von Fugen in Mauerwerk und Beton gegen Eindringen von Wasser