REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Elastische Torsionszone im Bitschaft dämpft höhere Belastungen – der Bohrer verformt sich leicht während des Betriebs, was eine höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer sicherstellt
  • Diamantbeschichtung für sicheren Halt in der Schraube – Abrutschen praktisch unmöglich
  • Stossfester Werkzeugstahl für Schlagschrauber – weniger Gefahr von vorzeitigem Bitbruch
  • «Passt-perfekt-Geometrie» für besseren Grip beim Schrauben, weniger Abrutschen der Schraubklinge und weniger Wackeln durch präzisionsgearbeitete Form
Anwendungen
  • ¼"-Sechskanteinsteckende für alle gängigen Bithalter (DIN ISO 1173-D 6.3)
  • Geeignet für die Verwendung mit herkömmlichen Schlagschraubern
  • Empfohlen für Anwendungen mit hartem Schraubfall (z. B. Metall, Beton)
  • Zum Setzen von Schrauben und Schraubankern in einer Vielzahl von Werkstoffen
  • Schraubformen Torx, Phillips Kreuzschlitz, Vierkant, Sechskant und Pozidriv erhältlich

Technische Daten

Beratung & Hilfe