Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Für längere Lebensdauer und ein zuverlässiges Arbeiten, selbst unter harten Baustellenbedingungen
  • 750 W für eine verbesserte Schnittleistung, auch unter schwierigen Bedingungen
  • Universal-Stichsäge für alle Anwendungen, mit massgeschneidertem Sägeblättersortiment
  • Klemm- und Führungssystem sorgt für sehr leisen Betrieb und eine präzise Kontrolle des Sägeblatts
  • Längerer Sägeblatthub (28 mm) – dadurch deutlich schnelleres Sägen, selbst durch dicke oder dichte Baustoffe
Anwendungen
  • Holz und Holzwerkstoffe bis zu 120 mm
  • Bauholz, Holz mit Nägeln
  • Metalle und Metalllegierungen
  • Kunststoffe
  • Verbundmaterialien

Services

Hilti Geräteservice
Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
  • Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
  • Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
Mehr erfahren
Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet ist.
  • Diebstahlschutz verringert finanzielle Risiken und schützt vor unerwarteten Ausgaben.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Das Ausleihen von Geräten und Werkzeugen trägt dazu bei, bei Reparaturen Ausfallzeiten zu vermeiden.
Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe

Login um fortzufahren
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb