Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Hohe Schraubgeschwindigkeiten bis zu 1'800 U/min
  • Kompakte Bauweise (nur 161 mm lang) für bestmögliche Erreichbarkeit schwer zugänglicher Stellen
  • Präzisionskupplung für exakte Bedienung bei schwierigen Schraubarbeiten
  • Effizienter Schutz des Motors durch Spannungs-, Strom- und Temperatursensoren, die eine Überlast verhindern
  • Ergonomisch gestalteter Handgriff und gute Balance für mehr Arbeitskomfort
Anwendungen
  • Monatge von Elektroschaltern, Steckdosen und anderen Einbauteilen
  • Rohrschellen- und Anlagenmontage
  • Setzen von Holzschrauben bis Ø 8 mm
  • Setzen von Schrauben bis Ø 4.8 mm in Stahlblech
  • Eindrehen von Schrauben in Kunststoffdübel bis Ø 10 mm

Services

Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
  • Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
  • Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet ist.
  • Diebstahlschutz verringert finanzielle Risiken und schützt vor unerwarteten Ausgaben.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Das Ausleihen von Geräten und Werkzeugen trägt dazu bei, bei Reparaturen Ausfallzeiten zu vermeiden.
Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos

Beratung & Hilfe

Login um fortzufahren
Kontakt
Kontakt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb