Montageschienen und Montageträger
Schienen und Träger für modulare Installationssysteme (C-Profile, L-Profile, geschlossenes Profile) für die Montage von Rohrleitungen, Lüftungskanälen, Kabeltrassen und mehr
3 Produkte
Filter

- Beschreibung
- Doppel-Montageschiene ungelocht für mittelschwere Anwendungen zur Verwendung mit MT-FL/MT-TL Komponenten im Innenbereich
- Werkstoffzusammensetzung
- S280GD
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
- Werkstoffstärke
- 2,75 mm

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Doppel-Montageschiene ungelocht für mittelschwere/schwere Anwendungen
- Höhe
- 124 mm
- Werkstoffstärke
- 3 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- S250GD – DIN EN 10346

- Beschreibung
- Feuerverzinkte (HDG) Doppel-Montageschiene ungelocht für mittelschwere/schwere Anwendungen
- Höhe
- 124 mm
- Werkstoffstärke
- 3 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- S250GD – DIN EN 10346