Zum Hauptinhalt
Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Montageschienen und Montageträger

Schienen und Träger für modulare Installationssysteme (C-Profile, L-Profile, geschlossenes Profile) für die Montage von Rohrleitungen, Lüftungskanälen, Kabeltrassen und mehr

15 Produkte

Filter
LCG003859_v1 (2942582)
Beschreibung
Doppel-Montageschiene für mittelschwere Anwendungen zur Verwendung mit MT-FL/MT-TL Komponenten im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S280GD
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Werkstoffstärke
2,75 mm
LCG003860_v1 (2942521)
Beschreibung
Doppel-Montageschiene für mittelschwere Anwendungen zur Verwendung mit MT-FL/MT-TL Komponenten im Aussenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S280GD
Oberfläche
Bechichtung für den Außenbereich – ZM
Werkstoffstärke
2,75 mm
LCG003849_v1 (2942546)
Beschreibung
Doppel-Montageschiene für mittlelschwere Anwendungen zur Verwendung mit MT-FL/MT-TL Komponenten im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S280GD
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Werkstoffstärke
2,75 mm
LCG003853_v1 (2942563)
Beschreibung
Doppel-Montageschiene ungelocht für mittelschwere Anwendungen zur Verwendung mit MT-FL/MT-TL Komponenten im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
S280GD
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Werkstoffstärke
2,75 mm
MQ-21 D
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Doppel-Montageschiene für mittelschwere Anwendungen
Zulassungen
Schockgeprüft (LS-S-06-904)
Höhe
41.2 mm
Werkstoffstärke
2 mm
MQ-52-72 D
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Doppel-Montageschiene für mittelschwere/schwere Anwendungen
Höhe
124 mm
Werkstoffstärke
2.5 mm, 2,75 mm
Werkstoffzusammensetzung
S250GD – DIN EN 10346
MQ-124X D
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Doppel-Montageschiene ungelocht für mittelschwere/schwere Anwendungen
Höhe
124 mm
Werkstoffstärke
3 mm
Werkstoffzusammensetzung
S250GD – DIN EN 10346
MQ-21 D
Beschreibung
Feuerverzinkte (HDG plus) Doppel-Montageschiene für mittelschwere Anwendungen
Höhe
41.2 mm
Werkstoffstärke
2 mm
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
MQ-41 D
Beschreibung
Feuerverzinkte (HDG plus) Doppel-Montageschiene für mittelschwere Anwendungen
Höhe
82.6 mm
Werkstoffstärke
2 mm
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
MQ-52-72 D
Beschreibung
Feuerverzinkte (HDG) Doppel-Montageschiene für mittelschwere/schwere Anwendungen
Höhe
124 mm
Werkstoffstärke
2.5 mm, 2,75 mm
Werkstoffzusammensetzung
S250GD – DIN EN 10346
MQ-124X D
Beschreibung
Feuerverzinkte (HDG) Doppel-Montageschiene ungelocht für mittelschwere/schwere Anwendungen
Höhe
124 mm
Werkstoffstärke
3 mm
Werkstoffzusammensetzung
S250GD – DIN EN 10346
li03540.tif
Beschreibung
Doppel-Montageschiene Edelstahl (A4) für mittelschwere Anwendungen
Zulassungen
Schockgeprüft (LS-S-06-904)
Höhe
41 mm
Werkstoffstärke
2 mm
li03540.tif
Beschreibung
Doppel-Montageschiene Edelstahl (A2) für mittelschwere Anwendungen
Zulassungen
Schockgeprüft (LS-S-06-904)
Höhe
41.2 mm
Werkstoffstärke
2 mm
MQ-41 D
Beschreibung
Doppel-Montageschiene Edelstahl (A4) für mittelschwere Anwendungen
Höhe
82.6 mm
Werkstoffstärke
2 mm
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
MQ-41D-L (83633)
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Doppel-Montageschiene für mittelschwere Anwendungen
Höhe
83 mm
Werkstoffstärke
1,5 mm
Werkstoffzusammensetzung
S250GD – DIN EN 10346