JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Zubehör für modulare Schienen

Zubehör für modulare Stützen – Befestigungszubehör und sonstiges Zubehör zur Vervollständigung der Installation Ihres modularen Trägersystems

8 Produkte

Filter
MM-RI Gummieinlage
Beschreibung
Gummieinlage für Schienen zur Schalldämmung
Zulassungen
Schallschutzgeprüft
Werkstoffzusammensetzung
EPDM
Oberfläche
k. A.
MQZ-RI Gummieinlage für Schienen
Beschreibung
MQZ-RI Gummieinlage für Schienen
Werkstoffzusammensetzung
EPDM
Oberfläche
k. A.
Temperaturbeständigkeit
-40 - 110 °C
MT-RI Gummieinlage
Beschreibung
Gummieinlage mit Klick-Design zur Schalldämmung in HLK-Unterkonstruktionen
Werkstoffzusammensetzung
EPDM
Oberfläche
k. A.
MP-A I-R Rohrschuh-Einlage (EPDM)
Beschreibung
EPDM-Isolierband für eine zusätzliche galvanische Trennung und leichte Schalldämmung von MP-PS Rohrschuhen
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 100 °C
Werkstoffzusammensetzung
EPDM, Selbstklebende Schicht, Trennfolie
MP-A I-S Rohrschuh-Einlage (Silikon)
Beschreibung
Silikon-Isolierband für eine zusätzliche galvanische Trennung und leichte Schalldämmung von MP-PS Rohrschuhen
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 210 °C
Werkstoffzusammensetzung
Silikon, Selbstklebende Schicht, Trennfolie
MP-A I-GF Rohrschuh-Einlage (Glasfaser)
Beschreibung
Glasfaser-Isolierband für eine zusätzliche galvanische Trennung von MP-PS Rohrschuhen
Feuerwiderstand (Ja/Nein)
Nein
Temperaturbeständigkeit
-20 - 500 °C
Werkstoffzusammensetzung
Texturierte E-Glasfaser, Selbstklebende Schicht
EPDM Isolierband


Beschreibung
Isolierband
Werkstoffzusammensetzung
EPDM Gummi
Oberfläche
k. A.
Temperaturbeständigkeit
-30 - 110 °C
Silikon-Isolierband
Beschreibung
Silikon-Isolierband zum Nachrüsten von Rohrschellen
Werkstoffzusammensetzung
Silikonkautschuk
Oberfläche
k. A.
Dämmmaterialhärte
45° ±5° Shore A