Zum Hauptinhalt
HILTI APPSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Konsolen und Doppel-Konsolen abgestimmt auf modulare Hilti Montageschienensysteme

7 Produkte

Filter
LCG003390_v1 (218314)
Beschreibung
Doppel-Konsole mit 4-Loch-Grundplatte für mittelschwere Anwendungen im Aussenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
IS_HNA_204_o.eps


Beschreibung
Galvanisch verzinke Doppel-Konsole für mittelschwere Anwendungen
Werkstoffstärke
Schiene 2 mm, Grundplatte: 8 mm
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
IS_HNA_205_o.eps


Beschreibung
Galvanisch verzinkte Doppel-Konsole für mittelschwere Anwendungen
Werkstoffstärke
Schiene 2 mm, Grundplatte: 10 mm
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
IS_HNA_204_o.eps
Beschreibung
Feuerverzinkte (HDG) Doppel-Konsole für mittelschwere Anwendungen
Werkstoffstärke
Schiene 2 mm, Grundplatte: 8 mm
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
IS_HNA_205_o.eps
Beschreibung
Feuerverzinkte (HDG) Doppel-Konsole für mittelschwere Anwendungen
Werkstoffstärke
Schiene 2 mm, Grundplatte: 10 mm
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
IS_HNA_204_o.eps
Beschreibung
Doppel-Konsole Edelstahl (A4) für mittelschwere Anwendungen
Werkstoffstärke
Schiene 2 mm, Grundplatte: 8 mm
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
LCG002218_v1 (199196)
Beschreibung
Doppel-Konsole Edelstahl (A4) für mittelschwere Anwendungen
Werkstoffstärke
Schiene 2 mm, Grundplatte: 10 mm
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl