Multilinienlaser PM 30-MG für Nivellieraufgaben
New productArtikel #r10101743
Kompakter Multilinienlaser – selbstnivellierender Grünlichtlaser 3 x 360 Grad für schnelleres Loten, Nivellieren, Fluchten und Abstecken rechter Winkel (12-V-Akkuplattform)
- Genauigkeit: ±3 mm bei 10 m
- Max. Reichweite (Durchmesser): 40 m (Linien), 100 m (Linien, mit Empfänger)
- Selbstnivellierbereich bei Raumtemperatur: -4.0/ +4.0° °
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kompaktes, ergonomisches Desgn – unser kompaktestes Gerät für präzise und schnelle Fluchtabsteckungen, Nivellierungen und rechte Winkel
- Hohe Genauigkeit – selbstnivellierend und mit Feineinstellung für präzises Ausrichten und schnellere Umrüstung
- Lange Akku-Lebensdauer – wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku (B12) für bis zu 1½ Tage ununterbrochenes Einmessen
- Höhere Produktivität – Warnmeldungen bei Schiefstand und schwachem Akku helfen, Fehler und unerwartete Ausfallzeiten zu reduzieren
- Laserklasse 2 – keine speziellen Vorsichtsmassnahmen erforderlich
Anwendungen
- Ausrichten von Trockenbauprofilen an Böden, Wänden und Decken
- Ausrichtung abgehängter Decken
- Übertragen von Meterrissen
- Vertikales Ausrichten von Rohren und Kabeln
- Nivellieren von Steckdosen, Kabeltrassen, Heizkörpern und Rohrleitungen
Services
Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.