Messlatte PUA 54 CME-T
Stative und Messlatten, die mit Rotationslasern kompatibel sind
- Zu verwenden mit: PR 2-HS, PR 300-HV2S, PR 30-HVS, PR 30-HVSG, PR 3-HVSG, PR 400-22, PR 40-22, PR 40G-22
- Max. Höhe: 5000 mm
- Min. Höhe: 1000 mm
Hilti Kunden suchten auch Zubehör Messgeräte, Stative und Messlatten für Rotationslaser, Stativ Rotationslaser, Messlatte Rotationslaser oder Zubehör PR.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
CHF 110.10
CHF 110.10
/
1 Stück