MQS-AB Gewindestangenverbinder
New productArtikel #r2288845
Feuerverzinkter vormontierter Gewindestangenverbinder mit hoher Montageflexibilität für eine Reihe von seismischen Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung: DD11 – DIN EN 10111, S235JR – DIN EN 10025, Grundplatte: S355MC – DIN EN 10149-2, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Für eine schnellere, einfachere Befestigung an modularen MQ Schienensystemen
- Maximale Flexibilität bei der Montage durch einstellbaren Winkel
- Gewindestange lässt sich leicht einschieben und durch Festziehen der Mutter sichern
- Hohe Belastbarkeit – für eine optimale Übertragung seismischer Belastungen
- Kann direkt im Untergrund verankert oder am seismischen Winkel MQS-W befestigt werden
Anwendungen
- Montage von Rohrhalterungen, Lüftungsrohren und Kabeltrassen in Erdbebengebieten
- Montage seismischer Abspannungen mit Gewindestangen in einer Reihe von seismischen Anwendungen
- Für seismische Abspannungen für Rohre mit grossem Durchmesser; direkte Befestigung am Rohrschellenflansch