Massivholzverbindungen
Entdecken Sie unser Sortiment an Verbindungselementen für die effiziente Montage tragender Holzelemente im Massivholzbau
1 Produkte

- Beschreibung
- Holzverbindersystem zum Ausrichten und Befestigen von Brettsperrholzplatten in Massivholzbauten
- Werkstoff, Korrosion
- Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration
- Sechskant
- Zulassungen / Prüfberichte
- DIBt, ETA

Holzverbinder
Bei uns finden Sie passende Produkte für Ihre Projekte
Unsere Produktpalette an Holzverbindern wurde entwickelt, um Ihre Produktivität zu steigern und eine einfache Montage auf der Baustelle zu gewährleisten. Wir bieten Lösungen für Fertighäuser, BSP-Elementstösse, konstruktive Holzbauschrauben, Holz-zu-Beton-Befestigung und mehr.
Alle Produkte gehören zu den führenden Innovationen im Holzbau und unterstützen die Sicherheit und Ästhetik jeder Holzkonstruktion, unterstützt von Hilti Experten und einem umfassenden Support auf der Baustelle.
Hauptanwendungen von Hilti Holzverbindern
Unsere HCW-Verbinder sind für vorgefertigte Holzkonstruktionen konzipiert und ermöglichen die Positionierung und Nivellierung in einem Schritt. Perfekt integriert in Ihren digitalen Workflow! Der HCW ist ideal für Einfamilienhäuser, mehrstöckige Wohngebäude und den gewerblichen Hochbau.
Unser P2P-Verbinder ist für Boden- und Decken-Paneel-Verbindungen in CLT-Konstruktionen gedacht. Dies ist eine typische Anwendung bei Holzprojekten, bei denen eine Mindestplattenstärke von 120 mm erforderlich ist. Der P2P-Verbinder beschleunigt Ihre Arbeitsabläufe erheblich, da die BSP-Elemente durch ihn und den dazugehörigen Aussenvierkant-Schlagschrauber-Adapter in einem einfachen Schritt befestigt und ausgerichtet werden.
Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes Portfolio an Holzbauschrauben, die für alle konstruktiven Holz-an-Holz-Verbindungen in Ihrem Projekt verwendet werden können.
Unser Holzverbinder-Portfolio

HCW: Holzverbinder für Querlasten
Mit dem Holzverbinder HCW können sowohl Quer-(Schub-) als auch Zugkräfte vom Holzbauteil über den Verbinder in den Verankerungsgrund eingeleitet werden. Er verfügt über eine ETA-Zulassung.

HCW-L: Holzverbinder für Zuglasten
Mit dem HCW-L können nur Zugkräfte in den Verankerungsgrund eingeleitet werden (realisiert durch Langlöcher in der Schwelle und die Vernagelung des Lochblechs an den Holzständer). Der HCW-L verfügt über eine ETA-Zulassung.

HCW-S: Holzverbinder für Scherlasten
Der HCW-S ist für das Ausrichten und Nivellieren konzipiert, wobei nur Scherlasten übertragen werden – ohne seismische Anforderungen. Der HCW-S verfügt über eine ETA-Zulassung.

P2P Verbinder: Für Paneel-Verbindungen in BSP-Gebäuden
Befestigung und Ausrichtung Ihrer CLT-Paneele in einem Schritt. Schnell und einfach – dank unseres innovativen Holzverbinders.

Holzbauschrauben: Für den konstruktiven Holzbau
Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an qualitativ hochwertigen Schrauben für den Holzbau - zum Beispiel zur Befestigung von Holzbalken.

HST4: Zur Befestigung von Holz auf Beton
Unser HST4-Dübel mit der neuesten Technologie wurde entwickelt, um die höchstmöglichen Lasten in Beton zu erreichen. Wenn Sie eine moderatere Lösung suchen, ist der HST2v3 Bolzenanker das Richtige für Sie.
Warum sollten Sie sich für Hilti Holzverbinder entscheiden?
Bei Hilti steht Ihnen ein engagiertes Team zur Seite, das Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung unterstützt und alle Geräte und Zubehör bereitstellt, die Sie für Ihren Projekterfolg benötigen. Unsere Holzbauingenieure sorgen für eine erfolgreiche Planung, während unsere Optikexperten und Verkaufsberater eine umfassende Unterstützung auf der Baustelle bieten. Mit Hilti erhalten Sie das komplette Paket und können sich darauf verlassen.
Ihr erstes Holzbau Projekt – wir stehen Ihnen zur Seite

Aus dem CAD auf die Baustelle
Unser Team steht Ihnen bei jedem Schritt zur Seite, von der Tragwerksplanung bis zur CAD-Datenaufbereitung. Wir sorgen dafür, dass Ihr Projekt auf der Baustelle wie geplant abläuft.

Ersteinweisung & Mietgeräteservice
Für HCW und mehr bieten unsere Optikspezialisten Unterstützung bei der optimalen Nutzung unserer Produkte. Wir begleiten Sie bei Ihren ersten Projekten mit Mietgeräten und Schulungen zum Erfolg.
Unterstützung auf der Baustelle
Für alle unsere Produkte unterstützen wir Sie auf der Baustelle mit unserem engagierten Team und demonstrieren Ihnen unsere Lösungen, um Sie zu unterstützen.