NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Entdecken Sie unser Sortiment an Verbindungselementen für die effiziente Montage tragender Holzelemente im Massivholzbau

1 Produkte

Filter
HSW Stockschraube
Beschreibung
Verzinkte Stockschraube zur Verankerung von Holzkonstruktionen mit vorinstallierten HCW Verbindern in Holz
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl
Kopfkonfiguration
Außengewinde
PROFIS Software
Nein
Background_Image01.tif

Holzverbinder

Bei uns finden Sie passende Produkte für Ihre Projekte

Unsere Produktpalette an Holzverbindern wurde entwickelt, um Ihre Produktivität zu steigern und eine einfache Montage auf der Baustelle zu gewährleisten. Wir bieten Lösungen für Fertighäuser, BSP-Elementstösse, konstruktive Holzbauschrauben, Holz-zu-Beton-Befestigung und mehr.

Alle Produkte gehören zu den führenden Innovationen im Holzbau und unterstützen die Sicherheit und Ästhetik jeder Holzkonstruktion, unterstützt von Hilti Experten und einem umfassenden Support auf der Baustelle.

 

Hauptanwendungen von Hilti Holzverbindern

Unsere HCW-Verbinder sind für vorgefertigte Holzkonstruktionen konzipiert und ermöglichen die Positionierung und Nivellierung in einem Schritt. Perfekt integriert in Ihren digitalen Workflow! Der HCW ist ideal für Einfamilienhäuser, mehrstöckige Wohngebäude und den gewerblichen Hochbau.

Unser P2P-Verbinder ist für Boden- und Decken-Paneel-Verbindungen in CLT-Konstruktionen gedacht. Dies ist eine typische Anwendung bei Holzprojekten, bei denen eine Mindestplattenstärke von 120 mm erforderlich ist. Der P2P-Verbinder beschleunigt Ihre Arbeitsabläufe erheblich, da die BSP-Elemente durch ihn und den dazugehörigen Aussenvierkant-Schlagschrauber-Adapter in einem einfachen Schritt befestigt und ausgerichtet werden. 

Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes Portfolio an Holzbauschrauben, die für alle konstruktiven Holz-an-Holz-Verbindungen in Ihrem Projekt verwendet werden können. 

Unser Holzverbinder-Portfolio

Hilti HCW Holzverbinder

HCW: Holzverbinder für Querlasten

Mit dem Holzverbinder HCW können sowohl Quer-(Schub-) als auch Zugkräfte vom Holzbauteil über den Verbinder in den Verankerungsgrund eingeleitet werden. Er verfügt über eine ETA-Zulassung

Hilti HCW-L Holzverbinder für Zuglasten

HCW-L: Holzverbinder für Zuglasten

Mit dem HCW-L können nur Zugkräfte in den Verankerungsgrund eingeleitet werden (realisiert durch Langlöcher in der Schwelle und die Vernagelung des Lochblechs an den Holzständer). Der HCW-L verfügt über eine ETA-Zulassung.

Hilti HCW-S Holzverbinder

HCW-S: Holzverbinder für Scherlasten

Der HCW-S ist für das Ausrichten und Nivellieren konzipiert, wobei nur Scherlasten übertragen werden – ohne seismische Anforderungen. Der HCW-S verfügt über eine ETA-Zulassung.

Hilti P2P Holzverbinder

P2P Verbinder: Für Paneel-Verbindungen in BSP-Gebäuden

Befestigung und Ausrichtung Ihrer CLT-Paneele in einem Schritt. Schnell und einfach – dank unseres innovativen Holzverbinders. 

Hilti Holzbauschraube

Holzbauschrauben: Für den konstruktiven Holzbau

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an qualitativ hochwertigen Schrauben für den Holzbau - zum Beispiel zur Befestigung von Holzbalken.

Hilti Bolzenanker HST4

HST4: Zur Befestigung von Holz auf Beton

Unser HST4-Dübel mit der neuesten Technologie wurde entwickelt, um die höchstmöglichen Lasten in Beton zu erreichen. Wenn Sie eine moderatere Lösung suchen, ist der HST2v3 Bolzenanker das Richtige für Sie.

Warum sollten Sie sich für Hilti Holzverbinder entscheiden?

Bei Hilti steht Ihnen ein engagiertes Team zur Seite, das Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung unterstützt und alle Geräte und Zubehör bereitstellt, die Sie für Ihren Projekterfolg benötigen. Unsere Holzbauingenieure sorgen für eine erfolgreiche Planung, während unsere Optikexperten und Verkaufsberater eine umfassende Unterstützung auf der Baustelle bieten. Mit Hilti erhalten Sie das komplette Paket und können sich darauf verlassen.

Ihr erstes Holzbau Projekt – wir stehen Ihnen zur Seite

Aus dem CAD auf die Baustelle

Unser Team steht Ihnen bei jedem Schritt zur Seite, von der Tragwerksplanung bis zur CAD-Datenaufbereitung. Wir sorgen dafür, dass Ihr Projekt auf der Baustelle wie geplant abläuft.

Ersteinweisung & Mietgeräteservice

Für HCW und mehr bieten unsere Optikspezialisten Unterstützung bei der optimalen Nutzung unserer Produkte. Wir begleiten Sie bei Ihren ersten Projekten mit Mietgeräten und Schulungen zum Erfolg. 

Unterstützung auf der Baustelle

Für alle unsere Produkte unterstützen wir Sie auf der Baustelle mit unserem engagierten Team und demonstrieren Ihnen unsere Lösungen, um Sie zu unterstützen. 

FAQ - Holzverbinder