Chemischer Dübel HIT-HY 200-A
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
- Zustand Befestigungsgrund: Nass, Trocken
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, DIBt, ETA
Chemischer Dübel HIT-HY 200-R V3
- SAFEset: Ja
- PROFIS Software: Ja
- Clean-Tec: Nein
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
- Zustand Befestigungsgrund: Nass, Trocken, Unterwasser, Wassergefüllt
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, DIBt, ETA
Verbundanker HIT-HY 270
- Untergrundmaterial: Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (Vollstein)
- Zustand Befestigungsgrund: Nass, Trocken
- Zulassungen / Prüfberichte: ETA
Chemischer Dübel HIT-CT 1
- Untergrundmaterial: Beton (ungerissen)
- Zustand Befestigungsgrund: Nass, Trocken
- Zulassungen / Prüfberichte: ETA
Verbundanker HIT-HY 170
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (Vollstein)
- Zustand Befestigungsgrund: Nass, Trocken
- Zulassungen / Prüfberichte: ETA
Chemischer Dübel HIT-1
- Untergrundmaterial: Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (Vollstein)
- Zustand Befestigungsgrund: Nass, Trocken
- SAFEset: Nein
Chemischer Dübel HIT-ICE
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
- Zustand Befestigungsgrund: Nass, Trocken
- SAFEset: Ja
- Batterietyp: 22 V
- Typ Auspressgerät: Akkupaket
- Typ Auspressgerät: Pneumatisch
Aufrauwerkzeug TE-YRT
- Produktklasse: Ultimate
- Einsteckenden: TE-C (SDS Plus)
- Untergrundmaterial: Bewehrter Beton, Beton
- Arbeitsmodus: Hammerbohren
- Werkstoff, Korrosion: Stahl, verzinkt
- SAFEset: Nein
- Produktklasse: Premium