Zum Hauptinhalt
HILTI APPSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Profile, die speziell für die schnelle, zuverlässige und einfache Montage von Fassadensystemen konzipiert sind. Farbige Profile sind ebenfalls erhältlich.

9 Produkte

Filter
MFT-TT Profile high (88053)
Beschreibung
Hochfestes Tragprofil als Teil des bodenüberspannenden S2S Systems
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
MFT-RHS (88047)
Beschreibung
Rechteckiges Hohlprofilelement, das überwiegend für Fensteranwendungen als Teil des bodenüberspannenden S2S Systems verwendet wird
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
MFT-Edge profile
Beschreibung
Profil zum Abschliessen von Eckpaneelen
Höhe
54 mm
Breite
54 mm
Länge
2500 mm
MFT-FP
Beschreibung
Profil zur Befestigung der Bekleidung im Fenster
Höhe
45 mm
Breite
30 mm
Länge
6000 mm
MFT-CSP 145x50x2,5 6m (90585)
Beschreibung
Ecklösung mit Aussenecken bei Projekten mit hinterlüfteten Fassaden
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Werkstoffstärke
2.5 mm
MFT-PV (84612)
Beschreibung
Lüftungsprofil zur Herstellung einer Belüftung über bestehende Bohrlöcher
Höhe
30 mm
Länge
2500 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium
MFT-JPH
Beschreibung
Profil zum Abschließen von Paneelfugen
Höhe
26 mm
Länge
2500 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium
MFT-JPV
Beschreibung
Profil zum Abschließen von Paneelfugen
Breite
62 mm
Länge
2500 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium
MFT-JPH
Beschreibung
Fugenprofil zur Hinterlegung des horizontalen Plattenstosses
Länge
2500 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium