NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Profile, die speziell für die schnelle, zuverlässige und einfache Montage von Fassadensystemen konzipiert sind. Farbige Profile sind ebenfalls erhältlich.

3 Produkte

Filter
MFT-O Omega-Tragprofil
Beschreibung
Hutschiene – Omega-Tragprofil
Länge
6000 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Oberfläche
flach
MFT-OT Schiene


Beschreibung
Omega-förmige Schiene für die erste Unterkonstruktionslage
Breite
110 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Werkstoffstärke
2,0 mm
MFT-OT Omega-Tragprofil (3 mm)
Beschreibung
Omega-Tragprofil für Fassadenplatten-Unterkonstruktionen (Materialdicke 3 mm)
Höhe
90 mm
Breite
110 mm
Länge
6000 mm